解除固定固定关闭

中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

电缆和连接器概览 | B17,4+PE+4 针,15.5 A,最高 630 V AC/850 V DC, ENP

产品概览图显示的是与控制柜连接的法兰尺寸为 B17 的 EtherCAT/Ethernet 多功能混合电缆(ENP)及扩展电缆接线选项。除了传输 EtherCAT/Ethernet 信号之外,5+4 针的机械编码接口为 2 x 24 V +PE、400 V AC 以及自由选择电压提供了可能。此页中所示的一些产品仅是倍福丰富的电缆产品系列中的几个典型代表。

control_cabinet_feedthrough_b17_5_g_1-5mm_cables
Control cabinet
123456789101112131314141415151515151616171718192021
编号 类型 5 针,1.5 mm²
(1) B17,I 型,短,公头+母头,5+4 针,方形法兰,EtherCAT-coded – 1 x RJ45,插头,I 型 | 1 x 开口型 ZK7208-AT00-Axxx
(2) B17,I 型,短,母头+公头,5+4 针,方形法兰,EtherCAT-coded – 1 x RJ45,插头,I 型 | 1 x 开口型 ZK7208-AS00-Axxx
(3) B17,I 型,长,公头+母头,5+4 针,方形法兰,EtherCAT-coded – 1 x RJ45,插头,I 型 | 1 x 开口型 ZK7208-BX00-Axxx
(4) B17,I 型,长,母头+公头,5+4 针,方形法兰,EtherCAT-coded – 1 x RJ45,插头,I 型 | 1 x 开口型 ZK7208-BW00-Axxx
(5) B17,I 型,短,公头+母头,5+4 针,法兰后部安装,EtherCAT-coded – 1 x RJ45,插头,I 型 | 1 x 开口型 ZK7208-AV00-Axxx
(6) B17,I 型,短,母头+公头,5+4 针,法兰后部安装,EtherCAT-coded – 1 x RJ45,插头,I 型 | 1 x 开口型 ZK7208-AU00-Axxx
(7) B17,I 型,长,公头+母头,5+4 针,法兰后部安装,EtherCAT-coded – 1 x RJ45,插头,I 型 | 1 x 开口型 ZK7208-BZ00-Axxx
(8) B17,I 型,长,母头+公头,5+4 针,法兰后部安装,EtherCAT-coded – 1 x RJ45,插头,I 型 | 1 x 开口型 ZK7208-BY00-Axxx
(9) B17,I 型,短,公头+母头,5+4 针,法兰前部安装,EtherCAT-coded – 1 x RJ45,插头,I 型 | 1 x 开口型 ZK7208-AX00-Axxx
(10) B17,I 型,短,母头+公头,5+4 针,法兰前部安装,EtherCAT-coded – 1 x RJ45,插头,I 型 | 1 x 开口型 ZK7208-AW00-Axxx
(11) B17,I 型,长,公头+母头,5+4 针,法兰前部安装,EtherCAT-coded – 1 x RJ45,插头,I 型 | 1 x 开口型 ZK7208-CB00-Axxx
(12) B17,I 型,长,母头+公头,5+4 针,法兰前部安装,EtherCAT-coded – 1 x RJ45,插头,I 型 | 1 x 开口型 ZK7208-CA00-Axxx
(13) 用于 B17 对接头/法兰的金属保护盖 ZS7200-B002
(14) 用于 B17 对接头/法兰的塑料保护盖 ZS7200-B001
(15) B17,插头,I 型,公头+母头,5+4 针,EtherCAT-coded – B17,插头,I 型,母头+公头,5+4 针,EtherCAT-coded ZK7208-3031-Axxx
(16) EtherCAT 端子盒,4 通道电力分配,ENP 转 EtherCAT P EP9224-0037
(17) M8,插头,I 型,公头,4 针,P-coded – M8,插头(4 针/I 型),P-coded ZK7000-0101-0xxx
(18) 法兰/B17 预制线缆固定法兰,用于固定连接器,塑料 ZB8805-0001
(19) 用于 B17 插头的塑料保护盖 ZS7200-B003
(20) 用于 B17 插头的金属保护盖 ZS7200-B004
(21) B17,对接头,I 型,公头+母头,4+PE+4 针,EtherCAT-coded – B17,插头,I 型,母头+公头,4+PE+4 针,EtherCAT-coded ZK7208-3431-Axxx

xxx = 电缆长度单位为分米