中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

TwinSAFE 软件

灵活的功能安全组件

TwinSAFE 安全集成方案是倍福控制理念的延续,并提供了系列软件,结合硬件共同为功能安全系统的实施提供支撑。这类应用在 TwinCAT 3 中实施,它是一个通用的开发工具,可用于标准应用和安全应用。此外,TwinCAT 3 的 EtherCAT 仿真功能可以扩展TwinSAFE 系统的仿真,便于在不使用实际硬件或仅有限使用硬件的情况下测试安全应用。

TwinSAFE Loader 和 TwinSAFE User 应用程序能够在不使用 TwinCAT 3 开发环境的情况下下载和调整安全应用程序。

您的选择:
    正在加载页面内容…请稍候