中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

TwinCAT 3 Redundancy

软件解决方案助力提高设备可靠性

本例的控制器冗余方案,其冗余操作可用来提高设备的可靠性。
本例的控制器冗余方案,其冗余操作可用来提高设备的可靠性。

冗余在灵敏度控制和通信过程中尤为重要。通过在自动化系统中建立冗余,可以提高设备的可靠性。当某个组件出现故障时,冗余组件将接管操作,确保生产的正常进行。因此,当这种情况发生时,不仅需要可靠地切换组件,同时也需要有相应的诊断功能,这是修复故障组件的唯一办法。

TwinCAT 3 冗余解决方案覆盖不同应用领域,可以保障控制和通信过程安全,从而提高设备的可靠性。

用于冗余系统解决方案的倍福软件

TwinCAT 3 Redundancy 能够提高设备可靠性,有三种不同产品可用于满足不同的任务需求。这三种产品的排列示意请见右边的自动化金字塔结构图。

TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy 能够实现现场总线层的冗余连接,以便于实现与 I/O 层的冗余通信。TwinCAT 3 Parallel Redundancy Protocol(PRP)协议既可用于 MES(制造执行系统)层,也可用于实现不同系统之间的横向通信。TwinCAT 3 Controller Redundancy 是一个能够提高 PLC 本身可靠性的新功能。

实现控制器和现场总线之间的冗余通信

TF6220 TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy 能够实现电缆冗余。为此,在最后一个 EtherCAT 从站与主站之间额外建立一个电缆连接。在电缆出现断裂时,可以通过备用连接无缝发送报文。

实现与上位系统的冗余通信

TF6230 TwinCAT 3 Parallel Redundancy Protocol 能够实现符合 IEC 62439-3 标准的网络通信,它可以被不同的应用程序(既可以是实时应用程序,也可以是操作系统应用程序)透明地使用。为了提高设备的整体可靠性,接口在网络连接方面采用了冗余设计。

冗余的控制器操作

TF1100 TwinCAT 3 Controller Redundancy 提供一个能够在两台工业 PC 上对 TwinCAT 3 PLC 程序进行冗余处理的扩展功能,可显著提高控制过程的可靠性。

产品

TF1100 | TwinCAT 3 Controller Redundancy

TF1100 | TwinCAT 3 Controller Redundancy

TwinCAT 3 Controller Redundancy 提供一个能够在两台工业 PC 上对 TwinCAT 3 PLC 程序进行冗余处理的扩展功能,可显著提高控制过程的可靠性。

TF6220 | TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy 250

TF6220 | TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy 250

EtherCAT 技术可实现电缆冗余。为此,在最后一个 EtherCAT 从站与主站之间额外建立了一个电缆连接。在电缆出现断裂时,可以通过备用连接无缝发送报文。

TF6230 | TwinCAT 3 Parallel Redundancy Protocol(PRP)

TF6230 | TwinCAT 3 Parallel Redundancy Protocol(PRP)

TwinCAT 3 Parallel Redundancy Protocol 能够实现符合 IEC 62439-3 标准的网络通信,可以被不同的应用程序透明地使用。这项功能既可以被实时应用程序使用,也可以被操作系统应用程序使用。为了提高设备的整体可靠性,接口在网络连接方面采用了冗余设计。