中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司
+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/
金属板材加工和成型设备的终端用户和制造商都面临着严峻挑战:必须同时保证生产的高效率以及最大程度的个性化和高质量标准。企业若想提高自己的生产能力,从而提升产品竞争力,还必须减少设备占地面积,降低设备能耗。只有采用倍福这样一个基于 PC 的控制厂家所提供的先进的自动化技术才能满足这些要求。
基于 PC 的控制技术采用模块化设计,具有精确可扩展性,可以满足特定应用的性能要求以及金属加工行业的所有控制需求 — 从单台机器到“工厂互联”设备。诸如 PLC、可视化、运动控制、机器人技术、安全技术、测量技术以及状态监测等功能都可以在软件中实施并在一个中央 PC 平台上并行运行。由于能够直接接入云端,因此不仅能够实现工业 4.0 解决方案,而且还能够优化所有工艺步骤。提高深冲性能、大幅减小公差、提升工件品质、降低废品率、提升同步精度和吞吐量,所有这些都确保了竞争优势。系统组件数量的减少可以降低控制的复杂性,确保机器和设备的可靠性,简化维护工作。
此外,倍福的解决方案可为金属板材加工的各个方面带来实实在在的好处:除了高性能控制技术之外,EtherCAT 和 EtherCAT P 还为冲压生产线带来了竞争优势。倍福提供各种针对切割和焊接系统的 CNC 功能。基于 EtherCAT 和 EtherCAT XFC 的高速信号处理支持特殊的冲孔和冲裁应用。TwinCAT 3 液压定位软件库可以为折弯机、滚弯机或弯管机的折弯过程提供现成的功能块。此外,设备制造商和最终用户可以信赖倍福与客户在金属板材加工和成型领域多年合作中积累的专业知识。倍福可以在应用方面为新机器和设备翻新改造提供全面支持。
倍福的控制解决方案具有集成度高、系统速度快和可扩展等特点,可以持续实现工艺优化和成本优势。