不同的加工材料和最终产品对挤出工艺的要求也有很大不同,从精确的温度控制和温度快速设定,到熔体输出、壁厚或薄膜厚度等工艺控制。能耗数据的详细记录是实现可持续生产的先决条件。
倍福凭借其开放、模块化且可精确扩展的控制解决方案满足挤出工艺(包括废旧塑料挤出、管材挤出、型材挤出以及吹膜挤出)对性能和成本效益方面的高要求。各个系列的工业 PC、用作高速通讯系统的 EtherCAT、分布式 I/O 模块、驱动产品和 TwinCAT 自动化软件,构成了实现挤出设备自动化的通用硬件和软件平台。用户可以根据具体的性能要求,从一个如同装满了的工具包中进行挑选,组装一个与其设备类型完全配套的控制解决方案。根据系统型号和规模的不同,倍福可根据需要提供不同外观和客户定制设计的控制面板。
倍福技术和产品助力优化挤出工艺

适用于挤出机的工艺模块和组件
设备制造商可以从倍福广泛的软硬件产品中选择,实现高效自动化挤出机:
- 根据客户在挤出应用方面的具体需求定制不同外观和样式的控制面板
- 行业专属的温度控制工艺软件模块适合用于高热容的挤出料筒和模头
- 通过顺序接通和断开加热区实现电能测量,而不会影响控制质量
- 客户可以将自己的工艺知识全部或部分融入到系统中
- 在这里可以使用挤出应用中常用的接口,如以太网、CANopen、IO Link 或 PROFINET 接口
- 它们已经为即将到来的基于 OPC UA 的 Euromap 协议规范做好了准备
- 特殊测量端子模块可用于测量技术应用,如密度测量或层厚测量,以及状态监测。
- 倍福的 TwinSAFE SC 技术可以用来采集冗余传感器数据,例如熔体压力和温度数据,以确保安全。

针对塑料机械行业的模块化软件解决方案
TwinCAT 3 Plastic Framework是我们专为塑料机械的控制提供的一款模块化的软件解决方案,它不仅能够显著减少开发工作,并且保持了倍福控制架构的良好开放性。TwinCAT 3 Plastic Framework 汇集了我们在塑料机械控制领域积累多年的专业知识,将重要的行业专用功能无缝集成到成熟的 TwinCAT 环境中,因此可以在同一个平台上编程、显示和控制塑料机械。
TwinCAT 3 Plastic Framework 包含三个软件库:TF8540 用于实现塑料加工中基于软件的全面温度控制。TF8560 软件包提供所有塑料机械运动控制功能组件。TF8550 是专门为塑料行业开发的 HMI 软件包,能够以极少的工程工作量实现典型工艺过程的可视化,并可无缝集成到其它工艺软件包中。
针对各种塑机应用的集成式专用应用模板和示例代码便于实现项目规划和编程,并通过 TwinCAT 3 Plastic Application 免费提供。当然,用户也可以使用现有的模板,并且可以集成自己的工艺专业知识。
TF8540: Plastic Processing Framework
- 基于软件的温度控制支持几乎任意数量的温控系统
- 通过对热耦合加热区自诊定优化出最佳工艺参数
- 通过智能监测发热圈的电流或功率,尽量减少传感器的使用数量
TF8560: Plastic Technology Functions
- 软件系统结构可以根据设备设计理念进行调整
- 预开发的标准功能块可以显著缩短开发和调试时间
- 典型的经过实地应用验证的塑料机械运动控制功能组件
- 独立于所选驱动方案(液压/电动/混合)的软件解决方案
- 支持液压轴的智能调试
- 支持 TwinSAFE 集成式安全解决方案
- 支持通过集成式仿真功能进行虚拟调试
TF8550: Plastic HMI Framework
- 以极少的开发工作量实现全面的 HMI 应用
- 直观的 HMI 用户界面
- 可为特定的塑料加工工艺提供各种使用便捷的功能
- 根据塑料加工市场需求布局交互功能和 HMI
- 可根据客户专属的 HMI 品牌设计定制界面