多年来,倍福一直是挤出、吹塑技术领域领军企业可靠的合作伙伴。倍福全系列软硬件产品在深受全球客户的认可与青睐,获得了广泛应用。倍福可为吹塑技术领域的用户提供独立的控制组件和完整的控制解决方案,为用户创造竞争优势。倍福在液压驱动技术方面拥有全面的专业知识,对于输送运动等用到的对控制要求较高的轴,即使使用成本较低的液压系统,也能达到理想的效果。使用模块化方式将现代伺服电动方案集成到软件架构中:在同一软件架构中创建和维护液压、电动或混合驱动技术的设备程序。我们掌握吹瓶机的核心技术 — 高精度的壁厚控制,这是所有类型吹瓶机都要使用的技术。
倍福拥有全系列软硬件控制产品,支持实现完整的生产单元。设备制造商可以根据具体的性能要求,从一个如同装满了的工具包中进行挑选,组装一个与其设备类型完全配套的控制解决方案。倍福的自动化套件由各种性能等级和外观的工业 PC 以及操作和显示设备构成。符合国际标准的实时通讯系统 EtherCAT 可以为集成第三方供应商的功率控制器提供最大可能的性能。倍福 I/O 系统覆盖了几乎所有传感器和执行器系列,并支持连接各种现场总线系统的接口。倍福开发的 TwinSAFE 集成式安全解决方案具有很大的灵活性,特别是对于生产单元,可以大大降低工程成本。倍福为伺服驱动的电动设备提供各种性能等级的伺服电机和伺服驱动器。
TwinCAT 是一个集成开发、Runtime 和诊断等所有控制功能的通用软件平台:从 PLC、运动控制和机器人技术到 HMI、机器视觉、安全及测量技术,再到云通讯和分析功能。这将确保所有系统组件能够高效互动,从而大大提高生产效率。由于所有功能都以软件模块的形式统一实现,因此无需使用专用硬件设备。这样不仅可以降低硬件成本,还可以减少开发工作量和生命周期成本。TwinCAT 包含了用于电动设备的运动控制软件包以及用于液压设备的成熟的功能块。此外还有用于连接 Euromap/OPC UA 的软件库以及结合了倍福在塑料机械行业积累的多年经验的 TwinCAT Plastic Application Components。
倍福技术和产品助力优化吹塑工艺

开放式自动化技术,适用于控制吹塑机
倍福可为采用任何大小的液压或电动组件的挤出吹塑机提供软硬件控制产品,从简单的单个挤出头应用到复杂的多层共挤吹塑系统:
- 各种标准操作设备系列,为吹塑应用提供量身定制的用户界面
- IP20 端子模块可与 EtherCAT 结合,实现节省空间的集中安装方式,减少布线工作
- IP67 端子盒可以节省与传感器连接时占用的空间,例如,直接在热电偶上连接
- EtherCAT 高性能现场总线可用于实现 I/O 和系统组件之间的高速数据连接
- 倍福的 TwinSAFE 集成式安全技术非常适合用于实现复杂生产单元的安全解决方案
- 倍福可为电动和液压轴提供通用的运动控制架构
- 用作吹塑工艺和标准倍福功能之间的应用层

针对塑料机械行业的模块化软件解决方案
TwinCAT 3 Plastic Framework是我们专为塑料机械的控制提供的一款模块化的软件解决方案,它不仅能够显著减少开发工作,并且保持了倍福控制架构的良好开放性。TwinCAT 3 Plastic Framework 汇集了我们在塑料机械控制领域积累多年的专业知识,将重要的行业专用功能无缝集成到成熟的 TwinCAT 环境中,因此可以在同一个平台上编程、显示和控制塑料机械。
TwinCAT 3 Plastic Framework 包含三个软件库:TF8540 用于实现塑料加工中基于软件的全面温度控制。TF8560 软件包提供所有塑料机械运动控制功能组件。TF8550 是专门为塑料行业开发的 HMI 软件包,能够以极少的工程工作量实现典型工艺过程的可视化,并可无缝集成到其它工艺软件包中。
针对各种塑机应用的集成式专用应用模板和示例代码便于实现项目规划和编程,并通过 TwinCAT 3 Plastic Application 免费提供。当然,用户也可以使用现有的模板,并且可以集成自己的工艺专业知识。
TF8540: Plastic Processing Framework
- 基于软件的温度控制支持几乎任意数量的温控系统
- 通过对热耦合加热区自诊定优化出最佳工艺参数
- 通过智能监测发热圈的电流或功率,尽量减少传感器的使用数量
TF8560: Plastic Technology Functions
- 软件系统结构可以根据设备设计理念进行调整
- 预开发的标准功能块可以显著缩短开发和调试时间
- 典型的经过实地应用验证的塑料机械运动控制功能组件
- 独立于所选驱动方案(液压/电动/混合)的软件解决方案
- 支持液压轴的智能调试
- 支持 TwinSAFE 集成式安全解决方案
- 支持通过集成式仿真功能进行虚拟调试
TF8550: Plastic HMI Framework
- 以极少的开发工作量实现全面的 HMI 应用
- 直观的 HMI 用户界面
- 可为特定的塑料加工工艺提供各种使用便捷的功能
- 根据塑料加工市场需求布局交互功能和 HMI
- 可根据客户专属的 HMI 品牌设计定制界面