除了基本功能外,设备必须能够长期提供优化的生产能力,持续提供能源和资源消耗信息,并便于整合到现有的信息结构中。唯有如此,诸如预测性维护或基于用量计费等新的业务模型才能能得以切实有效地实施。所有这些都可以通过倍福 I/O 系统的设备集成测量解决方案实现:
控制系统集成测量技术在机械制造领域中的优势:
- 具有高测量精度的高速测量模块可以确保同步实现信号采集和完全数据访问,进而能够实现更精准的过程控制,并满足更严格的公差要求。
- 在控制系统中,通过 PLC 库直接进行集成与信号分析,能够有效减少外部计算机及数据记录器的使用数量,并降低额外的同步与连接工作需求。
- 用户可以随时完整获取控制系统中的所有过程信息和测量信号,以进行全面的状态监测。
- 从标准端子模块到高精度测量模块,您总能找到适合每项测量任务的产品,包括透明的能源和状态信息。
- 可以轻松在控制器中计算出产品相关的能源数据,并存储在生产数据库中。
- 基于 PC 的控制技术支持所有现场总线、OPC UA 以及 IoT 技术,提供了全面的连接性能。
- 可以在同一个集成式系统中记录各种复杂度的能源测量数据。

您可以在这里获取更多关于我们的系统集成式测量产品和技术在机械制造领域的应用信息: