中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

 © Beckhoff
© Beckhoff

设备和配电系统的成本透明度

能源价格昂贵,是计算生产成本时不可或缺的重要考量因素。因此,提高设备和建筑使用过程中的能源利用效率不仅仅只是法律层面的要求:透明的端到端记录能耗数据和电网质量也为进一步挖掘节约潜能奠定了基础,并为实现预测性维护提供宝贵的信息。此外,还可以主动防范电能质量波动给设备带来的风险。借助系统集成的能源数据采集技术,倍福能够帮助您提升生产系统中能源流动和碳足迹的透明度。

无论是作为 EtherCAT 端子模块集成到控制系统中,还是作为改造方案与物联网耦合器结合使用,抑或是作为配电系统中的分布式电力测量解决方案,倍福所提供的多样化模块化组件都能满足您的各种应用需求。倍福的分布式电力测量解决方案具有成本优势,特别是对于低压主配电板(LVMD)和具有大量待测负载的设备。通过一个 EtherCAT 端子模块和 SCT 电流互感器可以记录 6 个电流通道的数据,同时仅需一个电压测量通道,并支持通过 EtherCAT 分布式同步。

结合物联网解决方案以及 OPC UA 和 MQTT 等开放式通信协议,可以实现透明、灵活、经济的电能管理应用。

系统集成电能和电力测量技术的优势:

  • 识别耗电量大的设备和机器模块
  • 通过智能用电设备管理避免代价高昂的峰值负荷
  • 防止因电网质量不足而损坏设备
  • 通过比较实际电能数据和目标电能数据进行异常检测
  • 基于电力品质因子(PQF)和相关电能参数进行基本分析
  • 深入分析所有电压、电流和电能数据(包括谐波)
  • 通过高动态测量详细分析瞬态电压,以实现全面的诊断

您可以在这里获取更多关于我们的能源和电力测量产品和技术的信息:

更多电能和电力测量相关信息

高能效机械设备

高能效机械设备

通过能源管理和资源节约型自动化全面优化机器和设备性能。

智能电网

智能电网

通过透明化监测电力供需情况,确保能源的智能分配。