端到端楼宇自动化是提高能效的关键

基于 PC 的楼宇控制系统可以实现建筑节能和可持续发展,满足绿色建筑标准有关要求。所有技术功能都整合在同一个平台中:从暖通空调、房间自动化、远程维护、能耗数据采集到操作和监控。倍福提供的各种硬件和软件套件可用于实现单个功能以及整个系统功能。所有相关方都能从中受益:
- 建筑师可以享有最大限度的创作自由和工作效率
- 设计师师可以提高设计可靠性,同时降低复杂性
- 系统集成商可以简化工程工作,提高工艺可靠性
- 运营商可以大幅降低他们的运营成本,减少维护工作量
- 投资商可以获得更高的投资保障
更多信息,请访问我们的楼宇自动化行业页面。
倍福助力实现高效楼宇自动化解决方案

Alsik 酒店为建筑的节能运营设立了新标准
位于森讷堡的 Steigenberger Alsik Hotel & Spa 不仅是南丹麦大区最大的酒店,也是北欧最具可持续发展与绿色环保的酒店之一。高科技解决方案在确保实现暖通空调(HVAC)系统的精准节能控制的同时,还可以尽可能提升客人入住舒适度。倍福与丹佛斯之间在自动化方面一直保持着良好的合作关系。

楼宇全自动化运营节能降耗效果显著
建筑面积为 82,000 m2的东风院 H 栋项目是武汉市经济技术开发区的地标性建筑。大楼采用 H 型设计造型,可以最大限度地利用自然光照明。屋顶搭建光伏电站,年发电量超过 20 万度,基本满足大楼的照明年用电量。屋顶上有一个 300 m3 的雨水收集装置,它提供的循环水可以用于大楼清洁和绿植浇灌, 最大限度地减少了清洁水和能源的消耗。所有这些设备均接入倍福的自动化控制系统,保障设备的可靠运行。

现代控制技术助力实现提升照明灵活性和能效
无论是在陈列室、展示架还是销售货架上,灯光都扮演着重要角色。意大利百货集团 Bennet SpA 非常清楚这一点,因此正为其 73 家商店和 45 个购物中心陆续配备先进的楼宇自动化系统。老牌系统集成商 INTEREL Trading 采用倍福的 PC 控制系统和 DALI-2 满足经营者对灵活设计照明方案和提高能效的需求。