中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

Beckhoff offers scalable control solutions for operating and monitoring: from device management and cloud-based services to condition monitoring © Beckhoff
© Beckhoff

基于 PC 的控制技术在操作及监控中的应用

控制、操作和监控在同一个多任务平台上实现

在需要时能够随时在世界任何地方监控设备状态和访问控制系统变得越来越重要。这样,控制室内的操作员或维修工程师就可以随时检查现场安装的设备是否正常工作。倍福控制系统是一个开放式平台,支持标准接口以及某一特定行业相关的所有供应商专用的协议,从而让用户能够非常灵活地配置他们的应用。使用一个平台实时监控各种第三方系统状态,例如,一排监视器或各种不同的物理参数。

倍福控制系统本身具有模块化优点,能够灵活扩展。例如,如果要扩展电能监控等新功能,只要在系统中添加相应的 I/O 端子模块并进行简单的软件更新即可。倍福还可提供各种精心设计的多点触控控制面板和面板型 PC 用作操作界面和监控。显示屏尺寸有 7 到 24 英寸可选,用户可以为其具体应用选到一款理想的设备。

倍福控制平台支持操作和监控领域的所有标准接口、所有行业专用接口以及供应商专属接口。
倍福控制平台支持操作和监控领域的所有标准接口、所有行业专用接口以及供应商专属接口。