ER8xxx | Special functions
ER8xxx | Special functions |
||
8-channel | ||
Signal | ||
0/4…20 mA |
ER8309-1022 8 digital inputs/outputs, 2 x tacho input, 2 x 0/4…20 mA input, 1 x 0/4…20 mA output, 1 x 1.2 A PWMi output |
Văn Phòng Đại Diện tại Việt Nam
+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/
ER8xxx | Special functions |
||
8-channel | ||
Signal | ||
0/4…20 mA |
ER8309-1022 8 digital inputs/outputs, 2 x tacho input, 2 x 0/4…20 mA input, 1 x 0/4…20 mA output, 1 x 1.2 A PWMi output |