BACnet/IP’ye ek olarak, Beckhoff şimdi aynı zamanda EL6861 EtherCAT Terminali ile BACnet MS/TP (Master Slave/ Token Passing) (Ana bilgisayar Uydu Bilgisayar / Andaç Geçirme)’yi desteklemektedir. Bu seri arayüz BACnet-uyumlu alan cihazlarının, örneğin pompalar, sürücüler, frekans dönüştürücü veya benzerlerinin, alt-veriyolu sistemleri olarak, ek ağ-geçitlerine veya ağ yönlendiricilerine gerek duyulmaksızın kontrol ve izlenmesi için kullanılabilirler. 64 cihaza kadar, RS485 alçak güç alıcı-vericileri ile bağlanabilirler. Buna ek olarak, desteklenecek MS/TP kanallarının sayısını ölçeklemek üzere çok sayıda terminal de çalıştırılabilir.
1-kanal BACnet MS/TP arayüzünü kullanarak, TwinCAT Sistem Yöneticisi içerisinde merkezi olarak çalıştırılan kurulum ve ağ-yönlendiricileri veya ağ-geçitleri gibi harici cihazların bağlanmasına gerek duyulmadığı için donanım ve mühendislik maliyetleri önemli ölçüde azaltılabilir. TwinCAT otomasyon yazılımı içerisinde entegre edilmiş BACnet MS/TP sürücüsü ile birleştirilerek terminal Revizyon 12 ile uyumlu BACnet protokolunu yürütür. Terminal aynı zamanda BACnet/IP ağına yönlendirilmeksizin yerel olarak da kullanılabilir.
RS485 arayüzü elektriksel olarak yalıtılmış sinyal aktarımı boyunca yüksek araya girme bağışıklığı sağlar. EL6861, polarlama direnci (ağ gerilimi) ile kullanım için E-veriyolu besleyicisinden 20 mA’de 1 x 5 V DC sağlar (elektriksel olarak yalıtılmış, kısa devre dayanımlı).