คุณต้องการยกเลิกการติดตามจาก myBeckhoff หรือไม่
เงื่อนไขที่แนะนำ
หน้าที่แนะนำ
ดาวน์โหลด
อุปกรณ์ที่แนะนำ
สำนักงานผู้แทนประเทศไทย
+66 2117 4900 sales@beckhoff.co.th www.beckhoff.com/th-th/
The high-speed real-time Ethernet fieldbus.
According to the European standard EN 50170.
Fieldbus for the sensor/actuator level
The event-controlled multi-master system.
Based on CAN according to EN50325.
The open serial communication protocol.
Simple protocol based on RS485.
Simple protocol based on RS232.
ADS and Modbus TCP communication
Industrial Ethernet standard of the PNO.
Industrial Ethernet standard of the ODVA.
The Beckhoff Fieldbus Box modules are available for all common fieldbuses.
เมื่อคุณคลิกที่ "ยอมรับ" เราจะแสดงวิดิโอและปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว มีการโหลดเนื้อหาวิดิโอภายนอกในระหว่างกระบวนการนี้ โปรดดูที่นี่ การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว.
ในการใช้งาน myBeckhoff ต่อ คุณจำเป็นต้องยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรและการควบคุมการส่งออกหากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ คุณจะออกจากระบบของ myBeckhoff โดยอัตโนมัติ
ปฏิเสธ ยอมรับ