ER8xxx | Special functions
ER8xxx | Special functions |
||
8-channel | ||
Signal | ||
0/4…20 mA |
ER8309-1022 8 digital inputs/outputs, 2 x tacho input, 2 x 0/4…20 mA input, 1 x 0/4…20 mA output, 1 x 1.2 A PWMi output |
สำนักงานผู้แทนประเทศไทย
ER8xxx | Special functions |
||
8-channel | ||
Signal | ||
0/4…20 mA |
ER8309-1022 8 digital inputs/outputs, 2 x tacho input, 2 x 0/4…20 mA input, 1 x 0/4…20 mA output, 1 x 1.2 A PWMi output |