Vill du logga ut från myBeckhoff?
Föreslagna sökord
Föreslagna sidor
Nerladdningar
Föreslagna produkter
Huvudkontor Sverige Beckhoff Automation AB
+46 40-680 81 60 info@beckhoff.se www.beckhoff.com/sv-se/
The high-speed real-time Ethernet fieldbus.
According to the European standard EN 50170.
Fieldbus for the sensor/actuator level
The event-controlled multi-master system.
Based on CAN according to EN50325.
The open serial communication protocol.
Simple protocol based on RS485.
Simple protocol based on RS232.
ADS and Modbus TCP communication
Industrial Ethernet standard of the PNO.
Industrial Ethernet standard of the ODVA.
The Beckhoff Fieldbus Box modules are available for all common fieldbuses.
För att fortsätta använda myBeckhoff måste du godkänna villkoren för exportkontroll och efterlevnad av sanktioner.Om du inte godkänner dessa villkor kommer du automatiskt att loggas ut från myBeckhoff.
Avböj Acceptera