OdpniPripniZapri

AMI8100 | Compact integrated servo drives

AMI8100

AMI8100

Motor length
1 2 3
Flange code
F2 (58 mm) AMI8121
M0 = 0.50 Nm, nn = 3000…6000 min-1
AMI8122
M0 = 0.78 Nm, nn = 2000…4500 min-1
AMI8123
M0 = 1.00 Nm, nn = 3000 min-1
F3 (72 mm) AMI8131
M0 = 1.20 Nm, nn = 1800 min-1
AMI8132
M0 = 2.18 Nm, nn = 1000 min-1
AMI8133
M0 = 2.85 Nm, nn = 800 min-1