New Automation Technology
S tehnologijo PC krmilnikov Beckhoff omogoča odprte rešitve na področju avtomatizacije. Glavna področja, ki jih pokriva naš prodajni program, so industrijski računalniki, V/I moduli, pogonska tehnika, programska oprema za avtomatizacijo, oprema za avtomatizacijo brez krmilnih omar in oprema za strojni vid. Segmenti proizvodov so na voljo za različna področja, uporabljajo pa se lahko kot samostojne enote ali pa skupaj sestavljajo zaključen in usklajen sistem krmiljenja. Filozofija podjetja Beckhoff ’New Automation Technology’ je nuditi univerzalne in odprte rešitve na področju avtomatizacije, ki se širom sveta uporabljajo za najrazličnejše aplikacije – od CNC naprav do avtomatizacije stavb.
PC krmilniki
Že od ustanovitve podjetja Beckhoff leta 1980 je razvoj inovativnih proizvodov in rešitev, zasnovan na tehnologiji PC krmilnikov, tisto, kar predstavlja temelj stalnega uspeha podjetja. Mnoge standarde na področju avtomatizacije, ki danes veljajo za samoumevne, smo prepoznali že na začetku in jih uspešno vpeljali na trg kot inovacije. PC krmilniki podjetja Beckhoff kot tudi Lightbus komunikacijski protokol in programska oprema TwinCAT predstavljajo mejnike v avtomatizaciji in so se izkazali kot močne alternative klasičnim krmilnim tehnologijam. EtherCAT, Ethernet v realnem času, pa predstavlja zmogljivo in v prihodnost usmerjeno tehnologijo za koncepte krmiljenja nove generacije.
Beckhoff Automation na kratko
- Globalni prihodki od prodaje v letu 2023: 1,75 milijarde EUR (+16%)
- Sedež: Verl, Nemčija
- Direktor/lastnik: Hans Beckhoff
- Število zaposlenih po svetu: 5500 (marec 2024)
- Število inženirjev: 2000
- Podružnice/distributerji po svetu: 41
- Prodajne enote v Nemčiji: 23
- Globalna predstavništva: >75
Globalna prisotnost na vseh celinah
V okviru sedeža družbe Beckhoff Automation GmbH & Co. KG v mestu Verl v Nemčiji delujejo glavni oddelki, kot so razvoj, proizvodnja, administracija, prodaja, marketing, podpora in servis. Na mednarodnih trgih družba Beckhoff deluje prek svojih podružnic, vključno z drugimi oblikami predstavništev pa je danes prisotna že v več kot 75 državah.
Pregled Beckhoff enot po svetu lahko najdete tukaj.
Predstavitev podjetja
Podjetje, ki zastopa družbo Beckhoff Automation GmbH & Co. KG v Sloveniji, je Beckhoff Avtomatizacija d.o.o. s sedežem v Medvodah. Podružnica je bila ustanovljena leta 2008. Bogdan Rojc, takratni in sedanji direktor podjetja, se je z opremo Beckhoff spoznal že precej časa pred tem kot vodja prodaje za področje avtomatizacije pri ljubljanskem podjetju, ki je takrat zastopalo blagovno znamko Beckhoff v Sloveniji.
V 12 letih delovanja si je podjetje nenehno prizadevalo za rast in skoraj vsako leto uspelo povečati svoje prihodke z do 33% rastjo na letni ravni. Z ekipo predanih in sposobnih zaposlenih ter zunanjih sodelavcev, ki trenutno šteje 8 ljudi, svojim kupcem ponujajo tehnično in administrativno podporo. Poleg Slovenije Beckhoff Avtomatizacija pokriva tudi Srbijo, Bosno in Hercegovino, Makedonijo, Črno Goro in Kosovo.