Com o MX-System, a Beckhoff oferece uma solução de sistema flexível, otimizada em termos de espaço e inteligente que elimina completamente os gabinetes de controle convencionais e pode, assim, revolucionar o mundo da automação. O design pioneiro do produto contribui enormemente para o seu potencial de inovação, e isso foi confirmado pelo júri do renomado Red Dot Award, que premiou esse produto com a categoria mais alta do prêmio "Best of the Best". Isso foi confirmado ainda mais com o prêmio iF Design Award.
O MX-System é um kit de ferramentas modular padronizado que consiste em uma placa de base de alumínio e módulos de função que podem ser simplesmente conectados a ela. O conjunto do sistema, que consiste na placa de base e nos módulos, é à prova d'água e de poeira e pode ser montado diretamente na máquina sem a necessidade de um compartimento de proteção adicional. O MX-System pretende se integrar a uma gama incrivelmente diversificada de máquinas, tanto funcional quanto visualmente. A equipe de desenvolvimento da Beckhoff, portanto, trabalhou em estreita colaboração com a agência de design Adrian and Greiser desde o início. O resultado é um conceito de design que dá ao MX-System uma vantagem visual e ergonômica que reflete sua gama exclusiva de funções. O design demonstra a compactação e a continuidade do sistema. Componentes como IPCs, drives e montagens de E/S têm sua própria característica, mas a montagem e a instalação do MX-System foram simplificadas ao máximo.
Esse conceito de design inovador também conquistou o júri do Red Dot, composto por cerca de 50 especialistas internacionais em design de produtos. Todos os anos, esse prêmio homenageia produtos fabricados industrialmente que se destacam em termos de qualidade de design: os produtos devem ser esteticamente agradáveis, funcionais, inteligentes ou inovadores. De fato, o MX-System oferece tantos recursos e benefícios especiais que foi homenageado com o prêmio Red Dot: Best of the Best Award por seu design inovador, o maior prêmio da competição. De acordo com o júri, apenas os melhores produtos de uma categoria recebem esse prêmio. Outro júri renomado, composto por 132 especialistas em design de 20 países, está igualmente convencido. Eles concederam ao MX-System o
iF Design Award 2023.
Products
![Ms. Bárbara Barreiros de Almeida](/media/pictures/contact/barbara-barreiros-de-almeida.jpg)
Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/