Com a nova série de módulos EPX, a Beckhoff agora também oferece uma opção compacta para aquisição de sinal Ex i das zonas 0/20 e 1/21 como uma adição à ampla gama de módulos EtherCAT Box. Com proteção IP67 robusta, eles permitem a instalação direta e descentralizada em máquinas e sistemas, mesmo em condições difíceis. Isso resulta em inúmeras vantagens em todas as áreas com requisitos de proteção contra explosão, tanto em plantas de processamento e em aplicações de fabricação discretas.
Como uma alternativa robusta às soluções IP20 com suas proteções de habitação elaboradas, os módulos EPX com classificação de proteção IP67 habilitam a coleta de dados confiável, mesmo em áreas perigosas onde nenhum gabinete de controle ou caixa de cartões podem ou devem ser instalados. O design modular extremamente compacto leva a uma economia de espaço significativa. Além disso, as barreiras de segurança anteriormente exigidas não são mais necessárias, o que ambém economiza espaço e reduz custos. Vantagens adicionais dos novos módulos EtherCAT Box são o comissionamento simples, a prevenção de erros devido à atribuições incorretas de contato e a modularização do sistema facilitada pela aquisição de sinal no local.
A série EPX compreende inicialmente três módulos com quatro ou oito canais de entrada:
- O EPX1058 foi projetado para conexão direta de até oito dispositivos de campo NAMUR intrinsecamente seguros e registra seus sinais de acordo com o IEC 60947-5-6. Além do estado de comutação, também é detectado um circuito aberto ou curto-circuito. Canal a canal, é possível selecionar se um sensor de comutação positivo ou negativo está conectado, de modo que ambos os contatos NAMUR normalmente abertos/quebrados e NAMUR normalmente fechados/fazer contatos possam ser integrados ao sistema de controle sem alterações no programa. Contatos livres de potencial também podem ser usados.
- O EPX3158 fornece um máximo de oito transdutores de medição localizados no campo e transmite seus 4...20 mA de sinais de medição, eletricamente isolados, para o dispositivo de automação. Sensores apropriados de 2 e 3 fios podem ser conectados. Com uma faixa de medição técnica de +107% da faixa nominal, está caixa EtherCAT também suporta comissionamento com valores de sensor na faixa limite e avaliação de acordo com NAMUR NE43. Qualquer sobrecarga ou quebra de fio é sinalizada por LEDs.
- O EPX3184 para conexão de até quatro dispositivos de campo intrinsecamente seguros capazes de HART fornece informações sobre o estado da comunicação HART via LEDs e sinaliza qu aisquer erros de comunicação. A conectividade HART permite a comunicação bidirecional através do analógico 4...20 mA de fiação e também pode ser usada para o conceito FDT/DTM. Os DTMs do dispositivo de campo podem ser integrados diretamente ao ambiente de engenharia TwinCAT através do contêiner TwinCAT FDT.
Products
Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/