Beckhoff Automation heeft in 2016 wereldwijd een omzet behaald van 679 miljoen euro. Dit komt overeen met een groei van 9,5 % ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit succes is evengoed te danken aan de ontwikkeling van nieuwe producten, de diepe marktpenetratie en de uitbreiding van het wereldwijde verkoopnetwerk.
- wereldwijde omzet in 2016: 679 miljoen euro (+9,5 %)
- wereldwijd 3.350 werknemers
- consequente technologieontwikkeling
- 3,5 miljoen euro voor scholing van jong talent
“We zijn zeer tevreden met dit bedrijfsresultaat. Ook al was de groei in vergelijking met de 22 procent van vorig jaar bescheiden, deze is niettemin aanzienlijk, gezien de veel kleinere groei van de branche als geheel“, aldus directeur Hans Beckhoff. “Als we de ontwikkeling over beide jaren samen nemen, levert dit gemiddeld een uitstekend resultaat van circa 15 procent op.“
De sterkste groei werd in 2016 in Europa gerealiseerd. Met name de groeipercentages van de Midden-Europese landen Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië zijn bovengemiddeld hoog. Dit is goed nieuws voor Europa, want in de afgelopen jaren kwam de groei voornamelijk uit Azië. “Voor 2017 verwacht Beckhoff een positieve ontwikkeling op alle continenten. Ondanks alle politieke uitdagingen en conflicten zijn de vooruitzichten voor een stabiele en groeiende wereldeconomie positief“, aldus Hans Beckhoff. Alles bij elkaar gaat Beckhoff ook voor 2017 uit van een voortzetting van deze zeer positieve ontwikkeling in Europa.
Internationalisering zet door
Beckhoff is doorlopend bezig met het uitbreiden van het wereldwijde verkoopnetwerk. Zo werd aan het begin van het jaar de al jarenlang actieve Nederlandse distributeur overgenomen, zodat ook de Nederlandse klanten nu direct door Beckhoff worden geholpen. Beckhoff heeft momenteel meer dan 35 dochterondernemingen. Dit betekent dat Beckhoff in 75 landen over de hele wereld vestigingen en distributeurs heeft, waarmee het bedrijf in alle belangrijke markten goed vertegenwoordigd is. “We zijn ervan overtuigd dat we met de nog fijnmazigere verkooporganisatie - naast de ontsluiting van nieuwe technologiemarkten - onze omzet verder kunnen laten groeien”, aldus Hans Beckhoff. Een voorwaarde hiervoor is de door Beckhoff ontwikkelde, op pc gebaseerde automatisering, die in veel sectoren en toepassingsgebieden wordt ingezet. “We hebben technologisch een zeer brede portfolio en kunnen op die manier klanten met de meest uiteenlopende eisen van dienst zijn", legt Hans Beckhoff uit.
Consequente product- en technologieontwikkeling
Met de consequente technologische uitbreiding van het productassortiment ontsluit Beckhoff steeds weer nieuwe markten: een zeer belangrijke stap zet de onderneming dit jaar op de Hannover Messe. Voor het eerst worden enkele door Beckhoff speciaal voor de procestechniek ontwikkelde producten gepresenteerd. De nieuwe EtherCAT-aansluitingen van de ELX-serie en de control panels van de CPX-serie voor gebruik op plaatsen met explosiegevaar onderscheiden zich door hun modulaire opbouw en uitzonderlijke robuustheid. Ze voldoen daarmee optimaal aan de eisen van de procesindustrie. Hans Beckhoff is optimistisch: “De markt van de procesindustrie wordt algemeen als groter ingeschat dan de markt voor losse machineautomatisering, waar Beckhoff van oudsher actief is. Daarom zijn er voor ons met onze nieuwe producten zeer goede mogelijkheden voor extra groei!”
Beckhoff staat al meer dan 30 jaar bekend om zijn uiterst krachtige, op pc gebaseerde besturingstechnologie. De onderneming versnelt deze technologische ontwikkeling continu. Daarom presenteren de technici van Beckhoff met trots de waarschijnlijk kleinste industrie-pc ter wereld. In slechts 82 x 82 x 40 mm is in de nieuwe industrie-pc C6015 een complete quad-core-CPU geïntegreerd, voor uiterst compacte en krachtige besturingstechnologie.
Nog geavanceerder als het gaat om prestatiedichtheid is de CX2000-serie, die nu tot 12-core Xeon-CPU’s heeft en daarmee de prestatiegrenzen voor slimme toepassingen naar ongekende hoogten tilt. “Meer intelligentie in machines zorgt voor hogere prestaties en bespaart energie en grondstoffen. Enerzijds maakt de prestatieverbetering de machines ook winstgevender, anderzijds verkleint deze de ecologische voetafdruk van de machines aanzienlijk. Onze technici leveren daarmee ook een bescheiden bijdrage aan een betere wereld”, is de overtuiging van Hans Beckhoff.
“In de automatisering spelen ook Industrie 4.0 en IoT een interessante rol. Daarmee kunnen nieuwe functies en mogelijkheden worden gerealiseerd", aldus Hans Beckhoff. Door een eenvoudige verbinding met de cloud – direct vanuit de besturing – kan functionaliteit worden uitbesteed of kunnen extra cloudservices in de machine worden geïntegreerd. “Daarmee stellen wij onze klanten in staat om bijvoorbeeld gebruik te maken van zeer geavanceerde technologieën van AI (artificial intelligence), zoals “deep learning”. In praktische zin kan daarmee bijvoorbeeld preventief onderhoud worden gepleegd, om op die manier de beschikbaarheid en efficiëntie van productiesystemen te verhogen. Een virtuele besturing in de cloud kan voor veel toepassingen – bijvoorbeeld voor simulatie- of analysedoeleinden – nuttig zijn; ook in de cloud ondersteunde beeldverwerking of spraakherkenning zijn mogelijk”, legt Hans Beckhoff uit.
Investering in scholing en training
De doorlopende economische groei van Beckhoff gaat gepaard met een continu groeiend aantal werknemers. De onderneming heeft momenteel wereldwijd 3.350 medewerkers in dienst; daarvan werken er bijna 2.300 in Duitsland en ongeveer 2.100 in de vestiging in Verl. Het hoge aantal technici (1.100) geeft aan dat er een grote behoefte is aan geschoolde vakmensen. Met in totaal zeven beroepsopleidingen en twee praktische studies verstevigt Beckhoff zijn positie als technologisch georiënteerde opleidingsorganisatie en is het tegelijkertijd de “scholingsmotor” op de locatie Verl: op dit moment zijn er 100 praktijkleerlingen en 90 studenten in dienst.
Volgens directeur Hans Beckhoff wordt jaarlijks ongeveer 3,5 miljoen euro geïnvesteerd in de training van jonge medewerkers. Het praktijkgerichte leerconcept heeft zich als zeer succesvol bewezen en wordt verder uitgebouwd: met ingang van het wintersemester van 2017 moeten er, naast de bachelor-programma's Mechatronic/Automatisering en Bedrijfseconomie, ook beroepsbegeleidende master-programma's op de onderwijslocatie Gütersloh zijn. “Ons doel is om technisch georiënteerde jonge medewerkers in de regio te houden“, aldus Hans Beckhoff.
Investering in productuitbreiding
Om te zorgen dat de productiecapaciteit de omzetgroei van Beckhoff kan bijhouden, wordt op de hoofdlocatie Verl ongeveer 30.000 m² nieuwe productie- en montagecapaciteit bijgebouwd: voor industrie-pc's is al een oppervlak van circa 10.000 m² beschikbaar; de I/O-productie zal medio 2017 ook kunnen beschikken over een 10.000 m² grote productieruimte. De fabricage van printplaten en moederborden wordt ook uitgebreid en krijgt er ongeveer 10.000 m² bij.
Op het gebied van de aandrijvingstechniek bouwt Beckhoff op de locatie Marktheidenfeld een eigen fabricagefaciliteit voor servomotoren. De eerste spade voor de nieuwe productiehal van 3.500 m² is al de grond ingegaan.
Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/