LosmakenBevestigenSluiten

Sociaal engagement

Als technologie leider op het gebied van automatisering werken wij dagelijks aan de verdere ontwikkeling en vooruitgang van de maatschappij. Met behulp van PC-based Control kunnen onze klanten de meest uiteenlopende producten efficiënter en met minder gebruik van middelen produceren en zo op een duurzamere manier voldoen aan de behoeften van de groeiende wereldbevolking. Bovendien worden onze producten ook gebruikt in systeemrelevante infrastructuur, zoals stroomproductie en water-/afvalwatersystemen. De pc-gebaseerde besturingstechnologie zorgt er ook voor dat farmaceutische bedrijven op een veilige en betrouwbare manier levensnoodzakelijke geneesmiddelen, vaccins en diagnosetests kunnen produceren. In de medische technologie worden met behulp van Beckhoff producten diverse apparaten ontwikkeld en geproduceerd die bijdragen aan de diagnose van ziektepatronen en mensen helpen om te herstellen.

Ons handelen als familiebedrijf kenmerkt zich tegelijkertijd door persoonlijke nabijheid, nuchterheid en een vriendschappelijke samenwerking. Deze eigenschappen willen wij ook doortrekken in onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en over de grenzen van ons bedrijf heen. Daarom steunen we ook projecten waarmee we gemeenschappelijke ideeën delen.

Lokale organisaties

Het Heimathaus in Verl: lokale projecten liggen ons nauw aan het hart omdat ze de regio nog aantrekkelijker maken voor de bewoners.
Het Heimathaus in Verl: lokale projecten liggen ons nauw aan het hart omdat ze de regio nog aantrekkelijker maken voor de bewoners.

Beckhoff heeft zijn roots in Oost-Westfalen. In onze onmiddellijke omgeving ondersteunen wij tal van sociale en culturele instellingen, sportclubs, projecten, verenigingen en organisaties. Deze zorgen voor een kleurrijk en divers sociaal leven, bevorderen het gemeenschapsgevoel, scheppen onderwijsmogelijkheden en verrijken ons dagelijks leven en onze regio. Dit zijn o.a. scholen en kleuterscholen, sportverenigingen, theaters, concerten en nog veel meer.

Op dezelfde manier ondersteunen onze dochterondernemingen over de hele wereld lokale projecten en organisaties die hen nauw aan het hart liggen.

Opleiding: verantwoordelijkheid voor de jonge generatie

Elk jaar begroeten we ongeveer 60 jonge mensen in ons hoofdkantoor in Verl, Duitsland, voor de start van een praktijkgerichte studie of opleiding.
Elk jaar begroeten we ongeveer 60 jonge mensen in ons hoofdkantoor in Verl, Duitsland, voor de start van een praktijkgerichte studie of opleiding.

Het opleiden van jong talent is bij Beckhoff een integraal onderdeel van de onderneming. Een goede opleiding biedt jonge mensen perspectieven en kansen om hun eigen toekomst vorm te geven. Dit is een van de sleutels voor het persoonlijke succes van ieder individu – en breder, voor een leefbare samenleving. Als wereldwijd actieve onderneming bieden wij jonge mensen een breed scala aan opleidingsmogelijkheden in een dynamische werkomgeving met talloze spannende toekomstperspectieven.

Beckhoff verzorgt in het Duitse hoofdkantoor in Verl tien verschillende beroepsopleidingen en biedt in samenwerking met de hogeschool van Bielefeld op de campus Gütersloh een praktijkgerichte ingenieursopleiding van vier verschillende studierichtingen aan. Al naargelang hun interesses kunnen jonge mensen een keuze maken voor een van deze opleidingstrajecten. Voor ons is het van belang dat jonge mensen een opleiding krijgen die sterk verweven is met de beroepspraktijk. Zo worden ze van bij de start opgenomen in projecten en kunnen ze hun theoretische kennis in de praktijk brengen. Na een succesvol afgeronde opleiding maakt het jonge talent bij Beckhoff kans op interessante carrières, vaak op lange termijn.

Voor de opleiding van jonge mensen zet Beckhoff sterk in op een goede samenwerking met de lokale hogescholen en universiteiten. Daarom investeren we in de academische opleiding van jonge mensen en steunen we reeds meer dan 10 jaar de samenwerking met de hogeschool van Bielefeld via de financiering van drie gesponsorde opleidingen automatiseringstechniek op de campus Gütersloh. Ter ondersteuning van middelgrote ondernemingen steunt Beckhoff Automation bovendien de gesponsorde opleiding 'Leiding van familiale bedrijven' (Führung von Familienunternehmen) aan de universiteit van Bielefeld.

Daarnaast bieden we zowel in Duitsland als in onze vestigingen wereldwijd stages aan om ook jonge mensen, die niet rechtstreeks bij ons in de onderneming worden opgeleid, kennis te laten maken met onze onderneming en de spannende wereld van de automatiseringstechniek.

Netwerken: engagement over de bedrijfsgrenzen heen

Beckhoff op de stand van de Nachwuchsstiftung (stichting jong talent) op de EMO-beurs van 2019.
Beckhoff op de stand van de Nachwuchsstiftung (stichting jong talent) op de EMO-beurs van 2019.

Als wereldwijd actieve onderneming krijgt Beckhoff te maken met talloze technologische en politieke veranderingen die een invloed hebben op onze technologieën en het handelen van onze onderneming. Daarom onderhouden we permanent een dialoog met politieke vertegenwoordigers, vakverenigingen en organisaties. We luisteren aandachtig naar de voorstellen van deze instellingen en houden hiermee rekening. De focus ligt altijd op een succesvolle en doelgerichte dialoog voor alle partijen.

Vanuit het oogpunt om technologieën te ontwikkelen voor het welzijn van de samenleving, bespreken we de thema's automatiseringstechniek, microsysteemtechniek en informatie- en communicatietechnologie en dit rekening houdend met de toekomstgerichte thema's duurzaamheid, klimaatbescherming, energie, gezondheid, mobiliteit en veiligheid. Voor ons zijn hierbij ook de voor de betreffende vestiging of locatie relevante vragen belangrijk, evenals het opleidings- en personeelsbeleid. Via de interdisciplinaire uitwisseling met verenigingen en instituten als Acatech, Stifterverband, ZVEI, VDMA, VDI, VDE, IEC en IEEE geven wij mee vorm aan de technologische, sociaalpolitieke en wetenschappelijke kaders en bespoedigen we innovaties.

De "it's OWL" (Intelligent Technical Systems OstWestfalenLippe) Leading-Edge Cluster is voor ons een belangrijke partner in de regio Oost-Westfalen, waar ons Duitse hoofdkantoor is gevestigd. Verder steunen we onderzoeksprojecten van hogescholen en onderzoeksinstituten. Ten slotte geven we samen met vakverenigingen en stichtingen als de Nachwuchsstiftung Maschinenbau (stichting jong talent in de machinebouw) van de VDMA mee vorm aan opleidingsprojecten ter verbetering van de vakmanopleiding.

St. John Paul II Junior Seminary in Mpanda Ndogo, Tanzania

Door onze steun krijgen jongens in Mpanda Ndogo toegang tot onderwijs en dus tot een betere toekomst.
Door onze steun krijgen jongens in Mpanda Ndogo toegang tot onderwijs en dus tot een betere toekomst.

Tanzania is één van de armste landen ter wereld. Momenteel (2022) wonen hier 61,5 miljoen mensen op een gebied dat 2,6 keer zo groot is als Duitsland. De bevolking groeit snel en de Verenigde Naties schatten dat er in 2040 al 120 miljoen inwoners zullen zijn. Momenteel is 43 procent van de Tanzanianen jonger dan 15 jaar. 64 procent van de mensen woont op het platteland, waar minder dan 25 procent van de gezinnen toegang heeft tot elektriciteit. Meer dan 65 procent van de bevolking werkt in de landbouw. 25 procent van de inwoners wordt volgens de criteria van de Wereldbank als arm beschouwd omdat ze met minder dan 1,90 dollar per dag moeten leven.

We willen jongeren in Tanzania toegang geven tot onderwijs voor een succesvolle toekomst. Dit was ook de levensopdracht van pater Walter Lükewille (1930–2015), die afkomstig was uit Verl. Hij was bevriend met Elisabeth Beckhoff (1924–2013), die samen met haar man Arnold in 1953 het bedrijf Elektro Beckhoff oprichtte. Na meer dan 45 jaar als missionaris in Tanzania bleef hij zich na zijn terugkeer naar Duitsland inzetten voor projecten in West-Tanzania. Op initiatief van Elisabeth Beckhoff steunen wij sinds 2005 enkele van deze projecten in het bisdom Mpanda.

Een voorbeeld hiervan is de bouw van het St. John Paul II Junior Seminary, een katholieke middelbare school in Mpanda Ndogo, die sinds 2009 grotendeels door Beckhoff wordt gefinancierd. Sinds de opening van de school in 2014 dragen we bij aan de uitbreiding van de infrastructuur, zodat deze permanent 360 studenten kan huisvesten en zelffinancierend is door middel van schoolgeld van het equivalent van ongeveer 330 euro per student per jaar.

Meer informatie over St. John Paul II Junior Seminary: Meer informatie

Sociale projecten in Semonkong, Lesotho

In Lesotho proberen we ervoor te zorgen dat de lokale bevolking alles leert over landbouw en veeteelt en zo zelfvoorzienend kan worden.
In Lesotho proberen we ervoor te zorgen dat de lokale bevolking alles leert over landbouw en veeteelt en zo zelfvoorzienend kan worden.

De enclave Lesotho wordt omringd door Zuid-Afrika. Het kleine land in het zuiden van het Afrikaanse continent heeft ongeveer twee miljoen inwoners en wordt ook wel het "Koninkrijk van de Hemel" genoemd vanwege zijn hoge geografische ligging. In de menselijke ontwikkelingsindex staat Lesotho op plaats 168 van 191. Het werkloosheidscijfer is hoog. De meeste mensen zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van de landbouw.

In het dorp Semonkong in de provincie Maseru ondersteunen we daarom verschillende sociale projecten om de lokale bevolking in staat te stellen een zelfstandig en tevreden leven te leiden. Het gaat met name om de verdere ontwikkeling van de landbouw. Hiervoor krijgen de inwoners van Semonkong belangrijke basisprincipes van de landbouw aangeleerd. Samen met vrijwilligers werken ze aan de watervoorziening van de velden of voeren ze nieuwe plant- en oogstmethoden in. Een veterinaire dienst helpt bovendien om het vee van de dorpsbewoners gezond te houden en geeft belangrijke tips voor het houden van runderen, paarden, schapen, geiten, ezels en kippen. Onze steun voorziet in vaccins voor de dieren en financiert veterinaire behandelingen.

Daarnaast ondersteunen we ook het lokale weeshuis en de school van Semonkong, waar kinderen van verschillende leeftijdsgroepen les krijgen. Met behulp van onze steun zorgen de twee instellingen voor de dagelijkse maaltijden voor de kinderen, de aanschaf van lesmateriaal en het onderhoud van de gebouwen.

SC Verl

De eerste ploeg van SC Verl promoveerde in 2020 naar de 3e klasse. © Sportclub Verl
De eerste ploeg van SC Verl promoveerde in 2020 naar de 3e klasse.
© Sportclub Verl

Verl en voetbal – dat hoort al heel lang samen, net als Verl en automatiseringstechnologie. De Sportclub Verl von 1924 e. V. kijkt terug op een geschiedenis van bijna honderd jaar. Als sinds het begin van de jaren '70 is de familie Beckhoff nauw verbonden met de vereniging. De eerste ploeg van SC Verl speelde sinds 2008 onafgebroken op semi-professioneel niveau in de Duitse Regionalliga West. In de promotiewedstrijden voor het seizoen 2020/21 slaagden de spelers erin door te stoten naar de 3e klasse.

Samen met andere lokale middenstanders ondersteunt Beckhoff de club als sponsor. Dankzij de sponsors is SC Verl in staat om naast prestatiegericht voetbal ook uitgebreide amateursportmogelijkheden aan te bieden. Zowel de club als haar sponsors vinden het belangrijk dat ieder kind uit de regio voetbal kan spelen. Van de mini's tot de A-jongeren is er dus zowel prestatiegericht als recreatief voetbal voor meisjes en jongens. Bovendien bestaan naast de eerste ploeg ook de minder prestatiegerichte teams voor volwassenen. Samen willen we op die manier de vriendschappelijke en sportieve omgang met elkaar in Verl bevorderen.

En natuurlijk is de hele familie Beckhoff gek van voetbal! Hans Beckhoff, Frederike Beckhoff, Johannes Beckhoff, Arno Beckhoff, Stefan Beckhoff, Thomas Beckhoff, Michael Beckhoff en Jan Beckhoff hebben allemaal bij de ploeg in Verl gevoetbald, natuurlijk tijdens verschillende periodes en op andere posities, maar allemaal met groot talent (alhoewel niet iedereen evenveel succes had)!

Bij de jaarlijkse Beckhoff Cup bepalen we bovendien het beste team uit 20 bedrijfsteams!

Meer informatie over de Sportclub Verl: Meer informatie

Maatschappelijke betrokkenheid

We steunen een lokaal goed doel genaamd "Peluche". Het is een kleine organisatie met als doel ouderen een zinvolle vrijetijdsbesteding te geven zoals breien, haken, etc. Deze handgemaakte spulletjes worden vervolgens gedoneerd aan kinderen in een kwetsbare leefsituatie.