TwinCAT 2를 사용하여 Beckhoff 하드웨어와 PLC 간의 기본적인 제어 방법을 다룹니다. 이 교육에서는 IEC61131-3 중 ST언어를 이용하여 프로그래밍을 진행합니다. NC 부분은 TwinCAT 2 NC PTP (Point to Point)를 이용하여 모션 제어를 하며, Tc_MC2 라이브러리를 사용한 NC 구성 및 프로그래밍에 대해 진행합니다.
교육내용 | PLC, 2일
- Beckhoff 제품에 대한 기본적인 안내
- TwinCAT 구조
- TwinCAT System Manager: I/O 진단 및 설정
- TwinCAT PLC: IEC61131-3 프로그래밍, 시운전
교육내용 | NC PTP, 1일
- TwinCAT PLC: ST언어 프로그래밍
교육시간
- 10:00 - 17:00
교육 안내
- 교육은 선착순으로 마감될 수 있습니다.
- 교육 신청서 접수 완료 후, 신청서 상의 연락처로 이메일이 발송되며 교육 확정시 시작 전주에 교육 안내 메일 발송 드립니다.
- 교육 신청 인원이 기준 미달될 경우 해당 교육은 취소 될 수 있으며, 취소될 경우 교육 시작 일주일전 메일로 안내드립니다.
- 해당 교육은 노동부(교육 훈련비) 환급 대상이 아닙니다.
교육 접수
- 아래 교육의뢰서를 다운로드하여 작성 후 training-kr@beckhoff.com으로 접수 부탁드립니다.
교육 취소
- 교육 취소 요청은 교육 2주 전까지 교육 담당자에게 연락하여 주시기 바랍니다.
- 교육 접수 완료 후 사전 연락 없이 교육 불참 시, 향후 6개월간 모든 교육 신청이 제한됨을 알려드립니다.
- 교육 과정
- TwinCAT 2 PLC 및 NC PTP 교육
- 교육명
- TR1020
- 카테고리
- Basics
- 교육 기간
- 3일