분리고정닫기

본사 대한민국
Beckhoff Automation Co., Ltd.

대륭테크노타운 3차 12층
가산디지털2로 115
08505 금천구, 서울특별시, 대한민국

+82 2 2107-3242
info-kr@beckhoff.com
www.beckhoff.com/ko-kr/

MS6xxx | Power supplies

MS6xxx | Power supplies

MS6xxx | Power supplies

Output voltage
24 V DC 48 V DC
Output current
10 A MS6010-2100-2240
400…480 V AC
MS6010-2100-2250
600 V DC
18 A MS6018-1100-2240
400…480 V AC
40 A MS6040-2100-2340 New
400…480 V AC