분리고정닫기

본사 대한민국
Beckhoff Automation Co., Ltd.

대륭테크노타운 3차 12층
가산디지털2로 115
08505 금천구, 서울특별시, 대한민국

+82 2 2107-3242
info-kr@beckhoff.com
www.beckhoff.com/ko-kr/

MS1xxx | Power infeed

MS1xxx | Power infeed

MS1xxx | Power infeed

Output voltage
24 V DC 24/48 V DC 400…480 V AC 400 V AC/600 V DC
External supply voltage
24/48 V DC MS1010-0021-1114
infeed
230 V AC
400 V…480 V AC
MS1132-2201-2349
infeed + main switch, red, 32 A
MS1163-2201-3449 New
infeed + main switch, red, 63 A
400 V…480 V AC/600 V DC MS1020-0051-1145
infeed