분리고정닫기

본사 대한민국
Beckhoff Automation Co., Ltd.

대륭테크노타운 3차 12층
가산디지털2로 115
08505 금천구, 서울특별시, 대한민국

+82 2 2107-3242
info-kr@beckhoff.com
www.beckhoff.com/ko-kr/

AG3400 | Economy planetary gear units with output flange

AG3400

AG3400

Design
straight
Sizes
NPT005 AG3400-+NPT005S
nominal output torque 5.1…6.5 Nm
NPT015 AG3400-+NPT015S
nominal output torque 17…21 Nm
NPT025 AG3400-+NPT025S
nominal output torque 40…50 Nm
NPT035 AG3400-+NPT035S
nominal output torque 100…130 Nm
NPT045 AG3400-+NPT045S
nominal output torque 200…350 Nm