분리고정닫기

본사 대한민국
Beckhoff Automation Co., Ltd.

대륭테크노타운 3차 12층
가산디지털2로 115
08505 금천구, 서울특별시, 대한민국

+82 2 2107-3242
info-kr@beckhoff.com
www.beckhoff.com/ko-kr/

IP2xxx-Bxxx | Compact Box, digital output

IP2xxx-Bxxx | Digital output

IP2xxx-Bxxx | Digital output

2-channel 8-channel
Signal
24 V DC
Imax = 0.5 A
IP2001-Bxxx
8 x M8
IP2002-Bxxx
4 x M12
24 V DC
Imax = 2 A, Σ 4 A
IP2021-Bxxx
8 x M8
IP2022-Bxxx
4 x M12
24 V DC
Imax = 2 A, Σ 12 A
IP2041-Bxxx
8 x M8
IP2042-Bxxx
4 x M12
PWM
Imax = 2.5 A
IP2512-Bxxx
4 x M12