EQ23xx | Digital combi
EQ23xx | Digital combi |
||
16-channel | ||
Signal | ||
24 V DC Filter 3,0 ms |
EQ2339-0022 8 x M12, 16 inputs/outputs, Imax = 0.5 A, ∑ 4 A |
横浜オフィス(本社)
ベッコフオートメーション株式会社
+81 50 1790 1111
info@beckhoff.co.jp
www.beckhoff.com/ja-jp/
EQ23xx | Digital combi |
||
16-channel | ||
Signal | ||
24 V DC Filter 3,0 ms |
EQ2339-0022 8 x M12, 16 inputs/outputs, Imax = 0.5 A, ∑ 4 A |