Il PC industriale ultra-compatto C6025 è concepito come dispositivo senza ventole e, nonostante le ridotte dimensioni, offre l’elevata potenza di calcolo della serie di processori Intel® Core™ i. Questo risultato è stato possibile grazie all’utilizzo dei nuovi processori Intel® Core™ i U a consumo di energia particolarmente ridotto.
Combinando la sua elevata potenza di calcolo al design senza ventole in soli 82 x 127 x 40 mm, il C6025 è la scelta ideale per applicazioni di controllo impegnative, nelle quali occorre tenere anche conto degli aspetti Green IT. Basato su processori Intel® Core™ i U che offrono le performance e caratteristiche della serie Core™i, il C6025 assicura un assorbimento di energia sensibilmente minore rispetto agli altri processori della stessa serie. I processori Intel® Core™ i U di 8a generazione offrono inoltre il tipico vantaggio di una tecnologia PC di avanzata concezione: sempre maggiori performance a costi invariati. Con questa integrazione, la gamma di PC industriali Beckhoff progettati per garantire una disponibilità a lungo termine comprende adesso cinque classi di prestazione con processori che spaziano da ARM fino a Intel® Xeon®, a garanzia di una massima scalabilità.
Grazie all’efficienza energetica e un sistema di raffreddamento dal design di moderna concezione, il processore Intel® Core™ i U consente una dissipazione del calore completamente passiva tramite una superficie di raffreddamento posta su un solo lato. Dotato di uno chassis in alluminio e zinco pressofuso, il C6025 integra inoltre le seguenti caratteristiche:
- processori dual e quad core
- 4 GByte di RAM DDR4 (espandibile a 8 GByte)
- disco M.2-SSD da 40 GByte con tecnologia 3D flash
- 1 porta DisplayPort
- 4 porte USB 3.0
- 3 porte Ethernet 100/1000Base-T on-board
- temperatura d’esercizio da 0 a 50 °C
Il PC industriale ultra-compatto C6025 a basso consumo espande la gamma IPC con un dispositivo che in termini di prestazione si pone tra i PC dotati di processore Intel Atom® e quelli basati sulla serie Intel® Core™ i ad alta prestazione. La gamma di IPC Beckhoff risponde ancora meglio alla richiesta in continua crescita di PC industriali compatti e senza ventola, supportando al contempo applicazioni particolarmente gravose in termini di potenza di calcolo.
Products
Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia