SbloccaBloccaChiudi

Beckhoff ad A&T 2024

Automation & Testing

A&T – Automation & Testing

Tecnologia di misura integrata e ad alta precisione

Beckhoff sarà presente alla fiera A&T dal 14 al 16 febbraio 2024 e avrà il privilegio di presentare soluzioni per la progettazione e costruzione di macchine, la tecnologia di banchi di prova e il monitoraggio degli impianti.

In qualità di fornitore di tecnologia, Beckhoff mette a disposizione soluzioni all'avanguardia che conferiranno un netto vantaggio nel processo di sviluppo del prodotto, accelerando significativamente il time-to-market. L'attenzione si concentrerà sulla tecnologia di controllo basata su PC combinata con tecnologie di misura, azionamento e sicurezza di alta qualità per creare sistemi di acquisizione moderni e ad alte prestazioni.

Siamo entusiasti di mostrarvi le nostre innovazioni tecnologiche e non vediamo l'ora di incontrarvi in fiera.
Vi aspettiamo presso l’Oval Lingotto Fiere allo Stand D36-38 | E35-37.

Venite a trovarci e incontrate i nostri esperti per trovare la soluzione più adatta a voi!

Una soluzione integrata fino al cloud: la catena di misura Beckhoff

L'interconnessione ottimale dei moduli hardware e software fornisce una catena di misura completa:

  • connessione dei sensori ai moduli I/O in IP20 e IP67
  • sistemi di bus di campo ad alte prestazioni: EtherCAT ed EtherCAT G
  • il software TwinCAT on-premises integra le tecnologie di ingegneria, PLC, motion control, sicurezza, visualizzazione, comunicazione e misurazione
  • connessione al cloud integrata nel controllo

Approfondisci

MX-System: la soluzione modulare per l’automazione senza quadri elettrici

  • Sistema modulare con IPC, accoppiatori, I/O, azionamenti, relè e moduli di sistema su piastra
  • Base scalabile da installare direttamente sulla macchina
  • Indicati per concetti di macchine e sistemi privi di quadri elettrici in robusti alloggiamenti metallici
  • Sostituzione dei moduli semplificata anche a personale non specializzato grazie al plug-and-play

Approfondisci

Sistemi di trasporto intelligenti per la produzione di motori elettrici: XPlanar e XTS

Il sistema XPlanar:

  • Trasporto del prodotto in 2D con 6 gradi di libertà
  • Mover planari a libero movimento
  • Design compatto del sistema e ingombro ridotto

Approfondisci

XTS – The eXtended Transport System:

  • Profili di movimento flessibili
  • Sistema di trasporto lineare altamente compatto
  • Rapidi cambi di formato fino a lotti di una sola unità

Approfondisci

In sintesi

Luogo:
Torino, Italia
Data:
14.02.2024 – 16.02.2024
Stand principale Beckhoff:
Padiglione Oval Lingotto Fiere, Stand D36-38 | E35-37
Orari di apertura:
Mercoledì – giovedì: 9:30 – 18:00
Venerdì: 9:30 – 16:00
Link alla fiera:
www.aetevent.com
Sede centrale Italia
Beckhoff Automation S.r.l.

Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia

+39 02 99453-11
info@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/

Vendite
+39 02 99453-11
sales@beckhoff.it