Desideri disdire l’abbonamento a myBeckhoff?
Termini di ricerca suggeriti
Pagine suggerite
Download
Prodotti suggeriti
Sede centrale Svizzera Beckhoff Automation AG
+41 52 633 40 40 info@beckhoff.ch www.beckhoff.com/it-ch/
The high-speed real-time Ethernet fieldbus.
According to the European standard EN 50170.
Fieldbus for the sensor/actuator level
The event-controlled multi-master system.
Based on CAN according to EN50325.
The open serial communication protocol.
Simple protocol based on RS485.
Simple protocol based on RS232.
ADS and Modbus TCP communication
Industrial Ethernet standard of the PNO.
Industrial Ethernet standard of the ODVA.
The Beckhoff Fieldbus Box modules are available for all common fieldbuses.
Per continuare a usare myBeckhoff, è necessario accettare i termini relativi a controllo delle esportazioni e sanctions compliance.La mancata accettazione di questi termini, comporterà il logout automatico da myBeckhoff.
Rifiuta Accetta