TwinCAT HMI Advanced

Objectif de formation

  • Prise en main de TwinCAT HMI
  • Gérer une IHM avancée par la réalisation de fonctions complexes et personnalisées.

Public concerné

  • Automaticiens ayant les bases de la programmation TwinCAT

Prérequis

  • Maîtriser Windows et posséder les connaissances basiques de l’automatisme.
  • Connaissances de base TwinCAT 3 – PLC
  • Avoir participé à une session TwinCAT HMI
  • Des notions en JavaScript et C# sont recommandées.

Méthode pédagogique

  • Méthode participative avec conception d'un programme complet sur une partie opérative
  • Un poste de travail individuel avec PC et logiciel TwinCAT ainsi qu’un banc de formations individuel (avec PC Industriel, I/O, Motion) est mis à disposition de chaque stagiaire.

Modalité dévaluation

  • Le formateur évaluera les stagiaires au cours du stage lors des mises en situation pratiques
  • Un questionnaire d’évaluation des acquis de fin de formation sera réalisé le dernier jour de formation.
  • L'attestation de fin de formation individuelle certifiera la réussite des stagiaires.

Durée de formation

  • 16 heures sur 2 jours

Tarif

  • Sur devis

Informations additionnelles

  • Horaires indicatifs : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30
  • Formation en centre de formation Beckhoff ou sur site client.
  • Les centres de formation Beckhoff sont accessibles aux PSH. Consultez notre politique d’accessibilité
  • 3 personnes minimum / 6 personnes maximum par session. Beckhoff se réserve le droit de reporter et/ou annuler une session de formation si l’effectif minimum n’est pas atteint.
  • Beckhoff est un organisme certifié Qualiopi, au titre de la catégorie « Actions de formation »
  • Pour toute prise en charge des frais de formation par un OPCO, un accord de celui-ci devra nous être fourni.
  • Une convention de formation est fournie sur demande

Programme Formation TwinCAT HMI Advanced

  • Administration d’alarmes et de messages & Event Logger avec PLC,
  • Création d’animation,
  • Fonctions JavaScript et Code Behind,
  • Extension du Server (OPC UA, C#),
  • Introduction aux bases HTML, CSS et JavaScript,
  • Intégration de bibliothèques JavaScript externes,
  • Recettes HMI.

Programme détaillé disponible sur demande.

Détail de la commande
Gérer une HMI avancée (fonctions complexes et personnalisées)
Numéro de commande
TwinCAT HMI Advanced (FO2050)
Catégorie
HMI
Durée de la formation
2 jours