Objectif de formation
- Acquérir les compétences pour réaliser la programmation d’axes sous TwinCAT
- Configurer et programmer un système de contrôle d’axes
- Architecturer son programme
Public concerné
- Automaticiens ayant les bases de la programmation PLC
Prérequis
- Maîtriser Windows et posséder les connaissances basiques de l’automatisme.
- Connaissances de base TwinCAT 3 – PLC
Méthode pédagogique
- Méthode participative avec conception d'un programme complet sur une partie opérative
- Un poste de travail individuel avec PC et logiciel TwinCAT ainsi qu’un banc de formations individuel (avec PC Industriel, I/O, Motion) est mis à disposition de chaque stagiaire.
Modalité dévaluation
- Le formateur évaluera les stagiaires au cours du stage lors des mises en situation pratiques
- Un questionnaire d’évaluation des acquis de fin de formation sera réalisé le dernier jour de formation.
- L'attestation de fin de formation individuelle certifiera la réussite des stagiaires.
Durée de formation
- 16 heures sur 2 jours
Tarif
- Sur devis
Informations additionnelles
- Horaires indicatifs : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30
- Formation en centre de formation Beckhoff ou sur site client.
- Les centres de formation Beckhoff sont accessibles aux PSH. Consultez notre politique d’accessibilité
- 3 personnes minimum / 6 personnes maximum par session. Beckhoff se réserve le droit de reporter et/ou annuler une session de formation si l’effectif minimum n’est pas atteint.
- Beckhoff est un organisme certifié Qualiopi, au titre de la catégorie « Actions de formation »
- Pour toute prise en charge des frais de formation par un OPCO, un accord de celui-ci devra nous être fourni.
- Une convention de formation est fournie sur demande
Programme Détaillé TwinCAT 3 NC PTP
- Fonctionnement de TwinCAT NC, contrôleur, plan fonctionnel,
- Contrôle CN avec blocs fonctionnels de bibliothèque NC, interface cyclique,
- TwinCAT Measurement : enregistrement des profils de valeur de consigne,
- Blocs Motion Control (MC) : standardisation des fonctions des axes, simplification de l’utilisation des blocs MC, avantages pour la programmation et la maintenance,
- Exercices de programmation d’axes,
- Cames électroniques TwinCAT et blocs MC pour la fonctionnalité des cames.
Programme détaillé disponible sur demande.
- Détail de la commande
- Configurer et programmer un système de contrôle d’axes NC dans l’environnement TwinCAT.
- Numéro de commande
- TwinCAT NC PTP (FO5000)
- Catégorie
- Motion Control
- Durée de la formation
- 2 jours