Le PC industriel ultra-compact C6025 est un appareil dépourvu de ventilateur, en dépit de ses petites dimensions, exploite la haute puissance de calcul des processeurs série i Intel® Core™. Cela a été rendu possible grâce aux nouveaux processeurs Intel Core™ i U dont la consommation en énergie est particulièrement basse.
Mesurent seulement (82 x 127 x 40 mm) et combinant la haute puissance de calcul, dans un boitier sans ventilateur, le nouveau C6025 est un choix idéal pour les applications de control commande exigeantes, où l’emploi de technologies durables sont nécessaires. Le cœur de l’appareil est le processeur Intel® Core™ i U disposant des propriétés Core™ i, mais nécessitant bien moins d’énergie que les autres processeurs de cette même gamme. De plus, les processeurs Intel® Core™ i U de la 8e génération présentent une performance accrue pour le même prix. La gamme Beckhoff de PC prête et disponible sur le long terme, comporte désormais des processeurs de cinq classes de puissance différentes – d’ARM à Intel® Xeon® – pour une adaptabilité maximale.
Associé au Intel® Core™ i U à faible consommation d’énergie, le design du PC permet d’optimiser son refroidissement passif, via dissipateur thermique situé sur une seule face. Doté d’un boîtier en aluminium-zinc moulé sous pression, le C6025 affiche, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
- Jusqu’à quatre noyaux de processeur
- Mémoire vive DDR4 de 4 Go (extensible à 8 Go)
- SSD M.2 de 40 Go, 3D-Flash
- 1 x DisplayPort
- 4 x USB 3.0
- Adaptateur Ethernet embarqué avec 3 x 100/1000BASE-T
- Plage de température de service de 0 à 50 °C
Le PC industriel C6025 ultra-compact et économe en énergie compléte la large gamme des IPC Beckhoff offrant une performance située entre l’entrée de gamme, dotés du processeur Intel-Atom® et les PC hautes performances basés sur les processeurs Intel® Core™ i. La gamme s’adapte ainsi de mieux en mieux à la tendance croissante dans le secteur des PC industriels exigeant des appareils sans ventilateur de plus en plus compacts et capables particulièrement de supporter des applications de calcul intensif.
Products
![Ms. Carine Larfouilloux](/media/pictures/contact/carine_larfouilloux.jpg)
Ms. Carine Larfouilloux
Beckhoff Automation Sarl
2 rue d’Arsonval
91400 Orsay
France
+33 1692 98370
marketing@beckhoff.fr
www.beckhoff.com/fr-fr/