DétacherÉpinglerFermer
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
Bases de programmation

Initiation à la programmation des "Automates Programmables Industriels" (API) selon la norme IEC 61131-3.
Bases théoriques de la programmation des API en général et du langage de programmation "Texte Structuré" (ST).
Création, test et exécution d’exemples simples en ST.

Durée :

  • 1 jour

Objectif :

  • A l’issue de ce cours, les participants connaissent les principaux éléments de base de la programmation API et savent créer et tester un code simple en ST.
  • Ce cours sert de préparation au cours TwinCAT 3 Basis pour les personnes n’ayant pas de base en programmation.

Groupe cible :

  • Personnes intéressées par le cours TwinCAT 3 Basis, nouveaux venus dans la programmation d'API, personnel de maintenance et de mise en service.

Lieu :

  • Yverdon-les-Bains

Prérequis :

  • Connaissances générales PC et Windows

Points abordés durant le cours :

  • Présentation de la société Beckhoff et de ses produits
  • Définition d'un Automate Programmable Industriel, principe de fonctionnement cyclique
  • Aperçu des langages de la norme de programmation IEC 61131-3
  • Les variables : définition, types, déclaration, utilisation
  • Les types de données : connaître, utiliser et convertir les types de données standard
  • Logique booléenne et opérateurs
  • Conditions et boucles
  • Les types de blocs (programmes, blocs de fonctions et fonctions) : différences et cas d’utilisation
  • Structure de base d'un programme API
  • Test, débogage et recherche d'erreurs : chargement et démarrage du programme dans l’automate, écriture et forçage de variables, break point

Dates des formations

DateThèmeLieu
18.09.2025
Bases de programmation
Initiation à la programmation des "Automates Programmables Industriels" (API) selon la norme IEC 61131-3

français

Yverdon-les-Bains, SuisseFaire une demandeContact