TR3025 BE | Formation TwinCAT 3 : PLC avancé pour professionnels

La formation s'adresse aux programmeurs d'automates qui passent au système TwinCAT et souhaitent utiliser TwinCAT 3 de la manière la plus efficace possible. Les fonctions plus avancées de l'automate sont également couvertes ici.

Contenu

  • TwinCAT 3 eXtended Automation Engineering (XAE), integration dans Microsoft Visual Studio® et concept softPLC
  • Configuration hardware
  • Utilisation du Beckhoff Information System (Beckhoff Infosys)
  • Concepts IEC 61131-3 avancés : utilisation de plusieurs instances PLC, introduction aux propriétés et méthodes
  • Fonctions PLC TwinCAT avancées : Accès aux données depuis plusieurs tâches, pointeurs, données persistantes
  • Utilisation de pragmas
  • Paramétrisation optimale d’un système multicœur
  • Utilisation et gestion des bibliothèques (propres)
  • Débogage : TwinCAT Eventlogger, TwinCAT core dump
  • Communication : EtherCAT (I/O) et ADS. En fonction des souhaits et du temps, introduction à : MQTT (Cloud) ou OPC UA ou autre(s)

Prérequis

  • TR3000 BE et expérience de base en programmation
  • Aucune connaissance préalable de TwinCAT 2 ou IEC 61131-3 n'est requise.

Les journées de formation commencent à 8h45 et se terminent vers 16h30. Des sandwiches sont prévus pour le repas du midi.

Les formations en français sont organisées sur demande : training@beckhoff.be

Détail de la commande
Formation TwinCAT 3 : PLC avancé pour professionnels
Numéro de commande
TR3025 BE/FR
Catégorie
Basics
Durée de la formation
2 jours