Kuvaus:
Tällä kurssilla tutustutaan syvällisemmin TwinCAT 3 –järjestelmän PLC –ohjelmointiin Structured Text -kieltä hyödyntäen.
Kurssin suorittaminen antaa osallistujalle hyvät perusvalmiudet Structured Text -kielen käyttöön sekä omien PLC-kirjastojen luomiseen.
Tavoitteet:
Kurssin jälkeen osallistuja
- ymmärtää yhtenäisten ohjelmointikäytänteiden merkityksen
- tuntee IEC 61131-3 -standardin mukaisen PLC-ohjelmoinnin peruskäsitteet
- osaa hyödyntää monipuolisesti erilaisia PLC:n datatyyppejä
- ymmärtää Structured text -ohjelmointikielen perusteet ja osaa hyödyntää TwinCAT 3 -järjestelmän siihen tarjoamia laajennuksia
- tunnistaa yleisimmät TwinCAT 3 -järjestelmän pragma-komennot
- ymmärtää PLC:n kirjastonhallinnan perusteet, sekä osaa luoda oman kirjaston ja käyttää sitä projektissa
Kohderyhmä:
Henkilöt, joilla on perustietämys TwinCAT 3 -järjestelmästä ja PLC-ohjelmoinnista (esim. aiemmin suoritettu TwinCAT 3 Perusteet, tai muulla tavoin hankitut perustiedot järjestelmästä).
- Tilaustiedot
- TwinCAT 3 Ohjelmointi (ST)
- Tilausnumero
- TR3043fi
- Kategoriat
- Basics
- Koulutuksen kesto
- 1 päivä
- Hinta
- 410 € / hlö (alv 0%)