Haluaisitko kirjautua ulos myBeckhoff-portaalista?
Ehdotetut ehdot
Ehdotetut sivut
Lataukset
Ehdotetut tuotteet
Suomen pääkonttori Beckhoff Automation Oy
+358 20 7423800 info@beckhoff.fi www.beckhoff.com/fi-fi/
The high-speed real-time Ethernet fieldbus.
The fast fiber-optic fieldbus.
According to the European standard EN 50170.
Fieldbus for the sensor/actuator level
The event-controlled multi-master system.
Based on CAN according to EN50325.
The open serial communication protocol.
Simple protocol based on RS485.
Simple protocol based on RS232.
ADS and Modbus TCP communication
Industrial Ethernet standard of the PNO.
Industrial Ethernet standard of the ODVA.
The Beckhoff Fieldbus Box modules are available for all common fieldbuses.
Jatkaaksesi myBeckhoffin käyttöä, sinun on hyväksyttävä vientivalvonnan ja sanktioiden noudattamiseen liittyvät ehdot.Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, sinut kirjataan automaattisesti ulos myBeckhoffista.
Hylkää Hyväksy