Objetivo
El enfoque de este curso de formación está en el sistema Beckhoff XTS. El asistente objetivo son usuarios que están familiarizados con la programación con TwinCAT 3 NC PTP y que les gustaría conocer el sistema XTS.
Duración, horario y ubicaciones
Este curso tiene una duración de 2 días. El horario es intensivo de 09:00am a 04:00pm con un descanso de una hora para la comida. El curso se imparte en las oficinas de Beckhoff en el estado de México u opcionalmente en la ciudad de Querétaro.
Requisitos de los asistentes
- Conocimiento de TwinCAT 3 NC PTP
- Profundo conocimiento de programación de PLC
- Conocimiento de cursos TR3025
- Lenguajes de programación: Texto estructurado
Material empleado y documentación
Beckhoff puede proporcionar un PC con TwinCAT 3 durante las capacitaciones que se lleven a cabo en la oficina de Beckhoff, demo kits, capacidad para 5 personas (1 persona x Kit), carpeta, cuaderno y USB con documentación del curso.
Información adicional
Beckhoff ofrece formación en sus oficinas en México. Se otorga certificado de formación con un mínimo de 80% de asistencia y haber aprobado el examen final.
No Incluye:
- Viáticos de los participantes
- Hospedaje
- Alimentos fuera del curso
En caso de capacitaciones en planta del cliente o fuera de las oficinas de Beckhoff el asistente deberá de utilizar su propia computadora e instalar la paquetería de software necesaria.
Temario
Presentación del sistema XTS
- Construcción mecánica
- Primera puesta en marcha
- Diagnóstico de módulo
Integración del módulo TcCom TCIoXts
Configuración mediante el asistente XTS
Procedimiento de tunning del sistema
Diagnóstico de errores
Introducción y arranque de TcSoftDrive
Introducción a la extensión TwinCAT 3 XTS
- Collision avoidance
Opciones de diagnóstico
- Datos del pedido
- Entrenamiento XTS configuración básica y programación con TwinCAT 3
- Número de pedido
- TR3056
- Categoría
- Motion Control
- Duración de la formación
- 2 días