SoltarAdjuntarCerrar

Oficina central México
Beckhoff Automation, S.A. de C.V.

Boulevard Manuel Ávila Camacho 2610, Torre B, Piso 9, Colonia Valle de los Pinos, Tlalnepantla de Baz
Estado de México CP 54040, México

+52 55 75998058
mexico@beckhoff.com
www.beckhoff.com/es-mx/

TR3052 | Entrenamiento control de movimiento punto a punto e interpolado con TwinCAT 3

Objetivo

El enfoque de esta capacitación es en el área de control de movimiento con TwinCAT NC PTP e interpolación NC. El asistente objetivo son usuarios que están familiarizados con la programación con TwinCAT PLC y que les gustaría conocer la extensión de TwinCAT NC/NC I.

Duración, horario y ubicaciones

Este curso tiene una duración de 3 días. El horario es intensivo de 09:00am a 04:00pm con un descanso de una hora para la comida. El curso se imparte en las oficinas de Beckhoff en el estado de México u opcionalmente en la ciudad de Querétaro.

Requisitos de los asistentes

  • Manejo de TwinCAT 3 PLC
  • Conocimiento de programación de PLC
  • Nivel de conocimiento del curso TR3025 o experiencia correspondiente en programación bajo el estandar IEC 61131-3
  • Lenguajes de programación: Texto estructurado

Material empleado y documentación

Beckhoff puede proporcionar un PC con TwinCAT 3 durante las capacitaciones que se lleven a cabo en la oficina de Beckhoff, demo kits, capacidad para 5 personas (1 persona x Kit), carpeta, cuaderno y USB con documentación del curso.

Información adicional

Beckhoff ofrece formación en sus oficinas en México. Se otorga certificado de formación con un mínimo de 80% de asistencia y haber aprobado el examen final.

No incluye:

  • Viáticos de los participantes
  • Hospedaje
  • Alimentos fuera del curso

En caso de capacitaciones en planta del cliente o fuera de las oficinas de Beckhoff el asistente deberá de utilizar su propia computadora e instalar la paquetería de software necesaria.

Temario

  • Contenido del curso TR3050 (No se incluye configuración de las levas electrónicas)
  • Creación de ejes individuales para canales de interpolación
  • Creación de programas NC según DIN 66025
  • Configuración de System Manger
  • Librerías PLC para crear canales NC y controlar el intérprete
  • Control de secuencia desde el PLC
  • Comunicación entre CN y programa de PLC (funciones M)
  • Intercambio de parámetros entre programa NC y PLC (H, S y T)
  • Registros de trayectos con TwinCAT Scope
Datos del pedido
Entrenamiento control de movimiento punto a punto e interpolado con TwinCAT 3
Número de pedido
TR3052
Categoría
Motion Control
Duración de la formación
3 días