Objetivo
El curso TR1010 tiene como enfoque capacitar a los usuarios de nuestra tecnología cubriendo temas como comunicación entre el hardware de Beckhoff y nuestra solución de PLC; Se analizan conexiones a máquinas existentes, diagnósticos de PC, E/S y BUS EtherCAT. TwinCAT Scope View también se utiliza como una herramienta para monitoreo de señales de máquinas.
Duración, horario y ubicaciones
Este curso tiene una duración de 2 días. El horario es intensivo de 09:00am a 04:00pm con un descanso de una hora para la comida. El curso se imparte en las oficinas de Beckhoff en el estado de México u opcionalmente en la ciudad de Querétaro.
Requisitos de los asistentes
Para alcanzar el objetivo del curso los asistentes deben contar con conocimientos en electrónica, PLC y sistemas de automatización.
Material empleado y documentación
Beckhoff puede proporcionar un PC con TwinCAT 2 durante las capacitaciones que se lleven a cabo en la oficina de Beckhoff, demo kits, capacidad para 5 personas (1 persona x Kit), carpeta, cuaderno y USB con documentación del curso
Información adicional
Beckhoff ofrece formación en sus oficinas en México. Se otorga certificado de formación con un mínimo de 80% de asistencia y haber aprobado el examen final.
No Incluye:
- Viáticos de los participantes
- Hospedaje
- Alimentos fuera del curso
En caso de capacitaciones en planta del cliente o fuera de las oficinas de Beckhoff el asistente deberá de utilizar su propia computadora e instalar la paquetería de software necesaria.
Temario
Documentación – Catálogo y Sistema de Información
Diagnóstico de E/S y acoplador de bus
- Identificación de hardware
- Hardware de E/S EtherCAT
- K-autobús
- Cableado de terminales
- Toma de tierra
- Carril de alimentación
- Reemplazo de terminales
- LED del acoplador de bus
Arquitectura TwinCAT
- Servicio del sistema TwinCAT
- Administrador del sistema TwinCAT
- Control PLC TwinCAT
Administrador del sistema TwinCAT
- Menús y controles Configuración del sistema
- Descripción general de la configuración NC
- Configuración del PLC
- Configuración de E/S Escaneo de hardware
Uso del Administrador del sistema como herramienta de resolución de problemas
- Solución de problemas de redes EtherCAT
- Solución de problemas de redes K-bus
Diagnóstico IPC
- Conexión de variables de PLC al hardware
- Creando el archivo *.tpy
- Agregar el proyecto de PLC al administrador del sistema
- Vinculación de las variables del PLC al hardware
- Programa de PLC simple: conexión de entradas y salidas
TwinCAT Scope
- Instalación
- Descargando desde la Web
- Configuración
- Conexiones remota
- Datos del pedido
- Capacitación para usuarios finales TwinCAT 2: hardware, mantenimiento y solución de fallas
- Número de pedido
- TR1010
- Categoría
- Basics
- Lugar de formación
- 4 días