Objetivo
El curso TwinCAT 3 BA pretende capacitar a los asistentes para el desarrollo de aplicaciones genéricas de HVAC.
Algunas aplicaciones pueden requerir de librerías o suplementos específicos que no se cubren en este curso. Beckhoff dispone de documentación y ejemplos para estas librerías o suplementos. También existe la posibilidad de contratar una formación personalizada para estos casos.
Duración, Horario y Emplazamiento
Este curso tiene una duración de 3 días. El horario es intensivo de 8:15 a 15:00 con dos breves descansos.
El curso se imparte en las delegaciones de Beckhoff en España (Madrid, Bilbao, Barcelona, Murcia y Galicia).
Requisitos de los Asistentes
Para alcanzar el objetivo deseado los asistentes deben haber realizado previamente el curso de TC3 PLC.
Material Empleado y Documentación
Beckhoff proporcionará un PC con TwinCAT 3 instalado y todo el software necesario para las prácticas. También proporcionará un kit de formación consistente en una CPU y terminales de entrada salida digitales y analógicos.
Se entregará documentación en formato electrónico, así como diploma acreditativo.
Temario
Aspectos básicos sobre BACnet (día 1)
- Introducción y terminología.
- Primer proyecto con TwinCAT 3 – crear un servidor BACnet.
- Segundo proyecto con TwinCAT 3 – escanear clientes BACnet.
- Sincronización de tiempos – BACnet Time.
- Análisis de tramas BACnet con Wireshark.
TwinCAT 3 Building Automation: HVAC (día 2)
- Presentación librería TF8000
- Proyecto ejemplo de una UTA.
- Proyecto integración fancoil modbus-rtu: Terminal KL6021/KL6041.
TwinCAT 3 Building Automation: Lighting (día 2 / día 3)
- Proyecto iluminación Dali2: Terminal KL6821.
- Proyecto integración pulsador KNX: Terminal KL6301.
- Introducción y proyecto ejemplo DMX: Terminal EL6851, EL6851-0010 (opcional)
TwinCAT Lighting Solution: TF8050 (día 3)
- Introducción y proyecto ejemplo.
Presentación otras Integraciones (día 3)
- Modbus/TCP: TF6250.
- M-Bus: Terminal KL6781.
- Lon: Terminal KL6401.
- BACnet MSTP: Terminal EL6861.
- Building 4.0: TF6701.