Sensor-Adapter, Flansch, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | metall |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | metall |
Bestellangaben | |
---|---|
ZK2000-5152-0000 | Sensor-Adapter, Flansch, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen