M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 3-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 3 x 0,25 mm² (AWG24) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 4,4 mm ± 0,15 mm (0,173" ± 0,0059") |
Farbe Außenmantel | schwarz |
A1 | 39,60 mm |
A2 | Ø 10,1 mm |
B1 | 34,00 mm |
B2 | Ø 10,1 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK2000-2132-0004 | 0,40 m |
ZK2000-2132-0010 | 1,00 m |
ZK2000-2132-0012 | 1,20 m |
ZK2000-2132-0015 | 1,50 m |
ZK2000-2132-0017 | 1,70 m |
ZK2000-2132-0020 | 2,00 m |
ZK2000-2132-0030 | 3,00 m |
ZK2000-2132-0045 | 4,50 m |
ZK2000-2132-0050 | 5,00 m |
ZK2000-2132-0075 | 7,50 m |
ZK2000-2132-0080 | 8,00 m |
ZK2000-2132-0100 | 10,00 m |
ZK2000-2132-0150 | 15,00 m |
ZK2000-2132-0170 | 17,00 m |
ZK2000-2132-0200 | 20,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen