M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – offenes Ende
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | offenes Ende |
Polzahl (Steckgesicht) | 4-adrig + Schirmgeflecht |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 6,5 mm ± 0,2 mm (0,2559" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | grün |
A1 | 41,00 mm |
A2 | Ø 10,1 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1090-3100-1001 | 0,13 m |
ZK1090-3100-1010 | 1,00 m |
ZK1090-3100-1020 | 2,00 m |
ZK1090-3100-1030 | 3,00 m |
ZK1090-3100-1050 | 5,00 m |
ZK1090-3100-1075 | 7,50 m |
ZK1090-3100-1100 | 10,00 m |
ZK1090-3100-1130 | 13,00 m |
ZK1090-3100-1150 | 15,00 m |
ZK1090-3100-1200 | 20,00 m |
ZK1090-3100-1250 | 25,00 m |
ZK1090-3100-1300 | 30,00 m |
ZK1090-3100-1400 | 40,00 m |
ZK1090-3100-1600 | 60,00 m |
ZK1090-3100-1700 | 70,00 m |
ZK1090-3100-1750 | 75,00 m |
ZK1090-3100-1999 | 100 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen