Der 2-Port-EtherCAT-Abzweig ermöglicht es, EtherCAT-Sterntopologien aufzubauen. Durch das Verwenden mehrerer EP1122-8001 in einer Station, lässt sich ein modularer EtherCAT-Abzweig realisieren. An den Abzweigports können einzelne Geräte oder auch ganze EtherCAT-Stränge angeschlossen werden. Der Anschluss der EtherCAT-Abzweige erfolgt über M8-Buchsen, an denen Link- und Activity-Status angezeigt werden. Die Run-LED zeigt den Status der EP1122-8001 an. Mit TwinCAT und anderen geeigneten EtherCAT-Mastern unterstützt die EP1122-8001 auch das An- und Abkoppeln von EtherCAT-Strängen im laufenden Betrieb (Hot Connect).
Besondere Eigenschaften:
- Verbindungstechnik: 4 x M8-Buchse
- Verbindungslängen: bis zu 100 m
- Fast-Hot-Connect-Technologie für wechselnde Topologien
- Standard Ports für weitere Boxen
- Einsatz ohne Schaltschrank durch Schutzklasse IP67
Die EP1122-8001 unterstützt auf den oberen beiden Ports die Fast-Hot-Connect-Technologie. Diese erlaubt eine deutlich schnellere Anbindungszeit der EtherCAT-Komponenten bei wechselnden Topologien. Im Vergleich zu Hot Connect, welches ein EtherCAT-Feature darstellt und direktes An- und Abkoppeln von Komponenten während der Anlagenbetriebszeit ermöglicht, zeichnet sich Fast Hot Connect durch deutlich schnellere Aufnahme der Datenübertragung aus. Dadurch sind noch schnellere Werkzeugwechselvorgänge möglich. Da die Fast-Hot-Connect-Ports nur untereinander kombiniert werden dürfen, sind diese besonders gekennzeichnet. Zum Aufbau einer Sterntopologie im Schaltschrank ist der EtherCAT-Abzweig EK1122-0080 mit Fast Hot Connect zu nutzen. Die beiden unteren Ports sind Standard Ports.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EP1122-8001 |
---|---|
Protokoll | EtherCAT |
Businterface | 2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt |
Anzahl EtherCAT-Ports | 2 |
Aufgabe im EtherCAT-System | Ankopplung von EtherCAT-Abzweigen, Fast-Hot-Connect |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Distributed Clocks | – |
Übertragungsmedium | EtherCAT-Kabel |
Länge zwischen Stationen | 100 m (100BASE-TX) |
Übertragungsraten | 100 MBit/s |
Konfiguration | nicht erforderlich |
Sensorversorgung | – |
Gewicht | ca. 165 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX |
Ex-Kennzeichnung | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | 8 x M8, 4 x M12 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm |