LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

01.12.2022

Highend-Multitouch-Panel-PC direkt im Feld nutzen

Mit der Baureihe CP32xx lässt sich Multitouch als Highend-Panel-PC direkt im Feld nutzen. Die Geräte im robusten Aluminiumgehäuse sind rundum IP65-geschützt und für die Tragarmmontage ausgelegt. Welche weiteren Features der CP32xx-1600 bietet, erfahren Sie im Video.

Weitere Informationen zu diesem Video

CP32xx | Multitouch-Panel-PC

CP32xx | Multitouch-Panel-PC

Mit der Baureihe CP32xx lässt sich Multitouch als Highend-Panel-PC direkt im Feld nutzen. Die Geräte im robusten Aluminiumgehäuse sind rundum IP65-geschützt und für die Tragarmmontage ausgelegt. Mit Prozessoren der neuesten Generation, wie Intel® Celeron®, Pentium® oder Core™ i3/i5/i7, bieten die Panel-PCs maximale Rechenleistung.

CP32xx-0040 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-0040 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-0020 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-0020 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600 | Multitouch-Panel-PC

Mit der Panel-PC-Baureihe CP32xx-1600 lässt sich Multitouch direkt im Feld nutzen. Die Geräte im robusten Aluminiumgehäuse sind rundum IP65-geschützt und für die Tragarmmontage ausgelegt. Mit Prozessoren der neuesten Generation, wie Intel® Celeron®, Pentium® oder Core™ i3/i5/i7, bieten die Panel-PCs maximale Rechenleistung. Zur Auswahl stehen sechs verschiedene Multitouch-TFT-Displays von 15 bis 24 Zoll, im Format 4:3, 5:4 und Widescreen 16:9. Eine Tastererweiterung C9900-G05x kann optional ab Werk mitbestellt werden.

CP32xx-1600-0040 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600-0040 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600-0020 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-1600-0020 | Multitouch-Panel-PC