High End – Planetengetriebe mit Abtriebsflansch: Maximale Performance
Die Getriebeserie AG2400 ist die überlegende Lösung, die auch für die anspruchsvollsten Applikationen unserer Kunden geeignet sind. Die Getriebe weisen die höchste Performance in der Drehmoment- und Drehzahlübertragung bei gleichzeitig sehr geringem Verdrehspiel und Laufgeräusch auf. Trotz dieser herausragenden technischen Eigenschaften bauen die Getriebe extrem kurz und kompakt und ermöglichen dem Anwender dadurch die Realisierung sehr platzsparender Konstruktionen.
Definiert neue Standards in Qualität und Laufruhe
Dank der Ausführung mit Abtriebsflansch können sehr hohe Drehmomente direkt ohne zusätzliche Anbauteile wie Kupplungen o.ä. übertragen werden. Die Baureihe ermöglicht Beschleunigungsmomente bis zu 40000 Nm und Drehzahlen von bis zu 7500 1/min. Der Einsatz von Kegelrollenlagern ertüchtigt die Getriebeserie zur Aufnahme sehr hoher axialer und radialer Kräfte. Die Schrägverzahnung und höchste Qualität der eingesetzten Bauteile garantiert eine sehr hohe Laufruhe und geringe Laufgeräusche. Das Verdrehspiel liegt im Bereich von unter 3 Winkelminuten und kann optional auf unter einer Winkelminute reduziert werden.
Binäre Übersetzungen verfügbar
Die in zwei Getriebestufen und bis zu 17 zur Verfügung stehenden Übersetzungen bieten eine vielseitige Anpassungsfähigkeit an die jeweilige Anwendung und enthalten auch durchgängig die beliebten binären Übersetzungen wie i=8, 32, 64.
Große Flexibilität und einfacher Motoranbau
Die Schnittstelle zu den adaptierbaren Motoren ist modular über unterschiedliche Klemmnabendurchmesser, Antriebsstufen und Anbauvarianten realisiert. Damit kann ein weiter Bereich von Motorgrößen an ein und dieselbe Getriebegröße montiert werden. In einem einzigen Arbeitsschritt lässt sich der Motor sicher und fehlerfrei anbauen.