LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

TwinCAT 3 Motion

Konfiguration, Programmierung und IB von Achsen mit TwinCAT NC PTP

Das Training vermittelt Kenntnisse über das TwinCAT 3 Motion Control System und die Inbetriebnahme von Beckhoff-Achsen mit dem Ziel, dass der Teilnehmer selbständig TwinCAT 3 Motion-Projekte realisieren kann und Beckhoff Antriebe mit TwinCAT 3 NC-PTP dynamisch und positionsgenau regeln kann.
Neben der Inbetriebnahme der NC-Achsen und der reellen HW-Achsen, sind auch das PLC-Interface und die benötigten SPS-Motion-Funktionsbausteine sowie auch die eingebauten Inbetriebnahmetools und die Diagnosemöglichkeiten Bestandteil des Trainings.

Während dem Training werden die Lerninhalte an praktischen Beispielen angewendet und vertieft.
Dafür stehen Arbeitsplätze mit TwinCAT 3 NC-PTP, Drivemanager 2, Scope und verschiedene Achs-Trainingsgeräte zur Verfügung wie etwa AX8000/AX5000-Antriebe, Servoklemmen- und Schrittmotorklemmen-Antriebe.

Der Motionkurs ist ideale Grundlage wenn neu mit TwinCAT 3 NC-PTP zu arbeiten begonnen wird.

Ziel:

Sie kennen Beckhoff Motion Control mit TwinCAT 3 NC PTP und die Vorgehensweise zur Inbetriebnahme von Beckhoff-Antrieben.
Nach diesem Training sind Sie in der Lage, Beckhoff Motoren mit TwinCAT 3 NC PTP aus der PLC dynamisch und positionsgenau zu regeln.

Zielgruppe:

  • PLC-Programmierer, Projekt- und Applikations-Ingenieure, Inbetriebnahme- und Service-Techniker

Dauer:

  • 2 Tage

Schulungsort:

  • Schaffhausen
  • Yverdon
  • weitere Schulungsorte auf Anfrage

Voraussetzung:

  • absolvierter TwinCAT 3 Basis Kurs
    oder
  • allgemeine TwinCAT 3 Erfahrung:
    • TwinCAT 3 Entwicklungsumgebung, Projekthandling und Systemkenntnis
    • TwinCAT 3 PLC und Programmierung in ST
    • EtherCAT Grundlagen und -Klemmensystem

Dieses Training beinhaltet:

  • Begriffe und Verständnisaufbau der Antriebstechnik:
    • Motor und Drive-Technologien
    • Feedbacksysteme
    • Regelungsarten
    • Feldbusse und Antriebsprofile (CoE: Can over EtherCAT DS402 und SoE: Sercos Drive Profile over EtherCAT)
    • Antriebsauslegung und -dimensionierung (mit Motion Designer)
    • Übersicht erweiterter Möglichkeiten wie Achskopplung, Elektronisches Getriebe, Fliegende Säge und Kurvenscheiben
  • TwinCAT 3 Anwendungen (Theorie und praktisches Arbeiten) :
    • Aufbau eines NC-PTP Projektes
    • NC-PLC-Interface und SPS-Motion-Funktionsbausteine (PLCopen)
    • Referenzierarten, Positionsoffset, Endless motion
    • Bewegungsabläufe: Move Befehle mit der MC2 Lib (Kurvenscheiben, Delta-Roboter, Kinematik, NC-I, CNC)
    • Aufzeichnen von Achsabläufen mit TwinCAT 3 Scope
    • Achs-Kopplung: Digit. Getriebe, (Fliegende Säge)
  • Inbetriebnahme von verschiedenen Drives (mit Drivemanager 2)
    • Servodrive AX8000, 230/400V, CoE
    • Servoterminal EL72xx Servoklemme, 24/48V, CoE
    • Stepperterminal EL70xx Schrittmotorklemme, 24V, CoE
    • optional: Servodrive AX5000, 230/400V, SoE
Bestellangaben
Konfiguration, Programmierung und IB von Achsen mit TwinCAT NC PTP
Bestellnummer
TwinCAT 3 Motion
Kategorie
Motion Control
Schulungsdauer
2 Tage