Einstieg in die SPS-Programmierung nach Norm IEC 61131-3
Es werden die theoretischen Grundlagen vermittelt zu SPS im Allgemeinen, zu den SPS-Programmelementen und zur Programmiersprache ST (Strukturierter Text).
Zum beüben werden mit TwinCAT 3 einfache Programmierbeispiele erstellt und in der SPS, auf der PC-basierten TwinCAT-Steuerung, laufen gelassen und getestet. Hierfür lernt man auch die wichtigsten TwinCAT 3 Grundbedienungen kennen.
Dauer:
1 Tag
Ziel:
Nach diesem Training kennen die Teilnehmer die wichtigsten Grundelemente der SPS-Programmierung und können einfachen Programmcode in ST erstellen und testen.
Dieses Training dient als Vorkurs zum TwinCAT 3 Basis Training um Teilnehmer ohne Programmierkenntnisse diesbezüglich vorzubereiten. Es vermittelt die notwendigen Programmier-Grundkenntnisse für eine erfolgreiche Teilnahme am TwinCAT 3 Basis Training.
Zielgruppe:
- Interessierte fürs TwinCAT 3 Basis Training die noch keine Programmierkenntnisse haben
- Neueinsteiger in SPS-Programmierung
- Instandhalter / Wartungspersonal / Inbetriebnehmer welche auch im SPS-Programm arbeiten/beobachten
Schulungsort:
- Schaffhausen
- Yverdon
Voraussetzung:
Allgemeine PC und Windows Kenntnisse
Dieses Training beinhaltet:
- Übersicht Beckhoff und Beckhoff-Produkte, PC-based Control
- Ziele und Definition einer SPS; zyklische Programmabarbeitung
- Ziele und Sprachen der SPS-Programmiernorm IEC 61131-3
- Variablen: Definition, Variablentypen, Bezeichner-Regeln, Deklaration, Verwendung
- Datentypen: Standarddatentypen kennen, einsetzen, konvertieren
- Boolesche Logik und Operatoren
- Entscheidungen und Schleifen
- POU- / Bausteintypen: Programme, Funktionsblöcke & Funktionen
- Unterschiede der Eigenschaften und Programmierung u.a. Instanziierung
- Grundstruktur eines SPS-Programms
- Testen / Debugging / Fehlersuche
- SPS generieren in IPC und SPS-Programm laden/starten, Schreiben, Forcen, Breakpoints
- Bestellangaben
- Einstieg in die SPS-Programmierung nach Norm IEC 61131-3
- Bestellnummer
- Grundlagen SPS-Programmierung
- Kategorie
- Basics
- Schulungsdauer
- 1 Tag