Objektive mit Pixelgröße von 2,0 µm und Bildkreisdurchmesser von 19,3 mm

Das C-Mount-Objektiv VOS3000 mit robustem und montagefreundlichen Design ist ideal zur Anwendung in den rauen Umgebungsbedingungen der industriellen Automatisierung. Der Fokus und die Festblende sind agil einstellbar und werden mit kompakten Schrauben leicht und präzise arretiert. Die Breitbandentspiegelung reicht von 420 nm bis 1050 nm. Die Vibrationsfestigkeit ermöglicht zuverlässige Messungen im sichtbaren und nahen Infrarotbereich. Das VOS3000 ist für Kamerasensoren bis zu einem Format von 1,2 Zoll geeignet. Die Brennweite ist stufenweise von 16 bis 35 mm abgestimmt.
- Alle Filter zurücksetzen
- Ergebnisse: 3